text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSSu K F EI CV-T

Номер артикула: 314434
GTIN: 4046548087116
PSSu, компактный модуль, отказоустойчивый, счетчик, безопасныймониторинг движения, запись положения значения счетчика, 2 выхода, отказоустойчивый, 0,5 A,однополюсный, положительное переключение, защита от короткого замыкания, защита отперегрузки, обратная связь в свободной форме, 1 выход, стандартный, 0,5 A, однополюсный, положительное переключение...  Больше

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PSSu, компактный модуль, отказоустойчивый, счетчик, безопасныймониторинг движения, запись положения значения счетчика, 2 выхода, отказоустойчивый, 0,5 A,однополюсный, положительное переключение, защита от короткого замыкания, защита отперегрузки, обратная связь в свободной форме, 1 выход, стандартный, 0,5 A, однополюсный, положительное переключение,защита от короткого замыкания, 1 комбинированный вход и выход CIO для каскадного подключения,стандартный, 1 вход для энкодера, гнездо Mini-IO, 8-контактное, 2 входа для бесконтактного переключателя, для повышенных требований к окружающейсреде. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
EAC (евраз.)  
Области применения Отказоустойчивый  
 
Назначение U1 Питание модуля  
Напряжение питания (V) 5  
5  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 1.1  
Назначение U2 Питание периф. оборудования  
Питающее напряжение 2 (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U2 Постоянный ток  
Допуск по U2 -30 %/+25 %  
Назначение U3
Тип питающего напряжения U3 Постоянный ток  
Допуск по U3 -30 %/+25 %  
Прог.конт. б.гист. конц. выкл. 0,1 Гц - 5 кГц  
Подсоединение импульс. датчика 1  
1  
Соединение (энкодер приращений 8-контактный гнездовой мини-ра  
Оценка cч. имп., инкр. 1x  
4x  
Пол.фазы диф.сигн., инкр. энк. 90° ±30°  
Прог. контр. без гист. инкр. 0,1 Гц – 500 кГц  
Разв. потенц. П/П выхода Да  
Разв. потенц. П/П вых. и вх. Да  
Защита П/П выхода от КЗ Да  
Пост. нагр. на 1-полюсн. вых. Резистентный  
Индуктивный  
Ёмкостный  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -40  
70  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Кратко  
Постоянная рабочая высота ASL 5000 м  
ЭМС по стандарту... EN 12015  
EN 61131-2  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 150 м/с²  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Время откл. после пред. знач. 1/f_actual + 10ms  
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Соединительная клемма Проводник разъема  
Тип клеммы вставной  
Размер по высоте 128.9  
Размер по ширине 56  
Размер по глубине 56  
Вес нетто 150  
Вес брутто 165  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242604  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548087116  
Объем 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PSSu A Con Set1 C
PSSu A Con Set1 C 313114
PSSu, набор соединителей для компактных модулей, комплект состоит из 2соединителей, 1- рядные/5-пин и 1-рядные/10-пин, пружинные клеммы, серия SPRINGCON.