text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSSu K F EI CV-T

제품 번호: 314434
PSSu, 컴팩트 모듈, 고장안전, 카운터, 안전 모션 모니터링, 기록 위치 카운터 값, 2x 출력, 고장안전, 0.5 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 피드백 회로 없음, 1x 출력, 규격, 0.5 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 1x 캐스케이딩용 조합 입출력 CIO, 규격, 1x 엔코더용 입력, Min...  추가 정보

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

PSSu, 컴팩트 모듈, 고장안전, 카운터, 안전 모션 모니터링, 기록 위치 카운터 값, 2x 출력, 고장안전, 0.5 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 피드백 회로 없음, 1x 출력, 규격, 0.5 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 1x 캐스케이딩용 조합 입출력 CIO, 규격, 1x 엔코더용 입력, Mini-IO 암 커넥터, 8핀, 2x 근접 스위치용 입력, 높아진 환경 요건 충족. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
TÜV  
EAC (유라시아)  
어플리케이션 범위 Failsafe  
 
U1의 용도 모듈 전원  
공급 전압 (V) 5  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 1.1  
U2의 용도 주변장치 전원  
공급 전압 2 (V) 24  V
공급 전압 유형 U2 DC  
U2 허용 범위 -30 %/+25 %  
U3의 용도
공급 전압 유형 U3 DC  
U3 허용 범위 -30 %/+25 %  
근접 스위치용 히스 없는 프로그래머블 모니터링 주파수 0.1 Hz - 5 kHz  
증분형 엔코더 입력 단자의 개수 1  
1  
연결 (인크리멘탈 엔코더) 8-핀 Mini-IO 암 커넥터  
카운터 펄스 증분 평가 1x  
4x  
증분 엔코더 차분 신호 상 위치 90° ±30°  
증분 엔코더 히스 비포함 프로그래머블 모니터링 함수 0.1Hz - 500kHz  
반도체 출력 전위 절연 예  
절대형 엔코더와 전위 절연 예  
반도체 출력 단락 방지 예  
영구 부하 1극 출력 저항성  
유도성  
용량성  
기후 적합성 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -40 - 70  °C
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 단기  
영구 작동 높이 ASL 5000m  
EMC 수행 표준... EN 12015  
EN 61131-2  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 150m/s²  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
한계값 초과 후의 반응 시간 1/f_actual + 10ms  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
전면 플레이트 하우징 소재 PC  
커넥션 터미널 커넥터 스트립  
터미널 스타일 플러그인  
높이 직경 128.9  mm
폭 치수 56  mm
깊이 치수 56  mm
순중량 150  g
총중량 165  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
납 산화물의  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242604  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548087116  
용량 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

필수적 액세서리

PSSu A Con Set1 C
PSSu A Con Set1 C 313114
PSSu, 컴팩트 모듈용 커넥터 세트, 세트 구성: 2x 커넥터, 1- row/5핀 및 1-row/10핀, 스프링 조립형 단자, SPRINGCON 시리즈.