text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSSu E F AI I-T

Номер артикула: 314260
GTIN: 4046548051285
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, аналоговые входы и выходы, 1вход,0 - 25,59 мА, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 12 бит, дляповышенных требований к окружающей среде.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Области применения Fail-safe  
 
Число аналоговых входов 1  
Тип аналоговых входов Strom  
Диапазон сигн., аналог. вход 0 .. 25,59375 мА  
Тип входного фильтра RC-Filter  
Разрешение аналоговых входов 12  
Метод преоб. ан. вх. сигнал sukzessive Approximation  
Развязка потен., аналог. вх./ Да  
Входы с развязкой потенциалов ja  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -40  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Конденсация допустима? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
Постоянная рабочая высота ASL 5000 m  
ЭМС по стандарту... EN 12015  
EN 12016  
EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Широкополосный шум к EN 60068-2-64  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 150 m/s²  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление IP54  
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм IP20  
Нижняя часть материала корпуса PC  
Материал корпуса лиц. панели P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Код материала корпуса PA  
Тип клеммы steckbar  
Размер по высоте 76  
Размер по ширине 12.6  
Размер по глубине 60.2  
Вес нетто 37  
Вес брутто 45  
Название кодирующего элемента K  
Цвет кодирующего элемента gelb  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242601  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001596  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548051285  
Объем 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PSSu E S 2DO 2
PSSu E S 2DO 2 312410
PSSu, электронный модуль, стандартный, цифровые входы и выходы, 2выхода, 2 A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки.
PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение, для повышенных требований к окружающей среде.
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 4 уровня подключения, 8 клемм, пружинные контакты, для повышенных требований к окружающей среде.
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный, 4 уровня подключения, 8 клемм, пружинные контакты, для повышенных требований к окружающей среде.
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 6 уровня подключения, 12 клемм, винтовое соединение, для повышенных требований к окружающей среде.
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 6 уровня подключения, 12 клемм, пружинные контакты, для повышенных требований к окружающей среде.
PSSu BP-C 1/12 S-T
PSSu BP-C 1/12 S-T 314620
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 1 уровня подключения, 12 клемм, винтовое соединение, для повышенных требований к окружающей среде.
PSSu BP-C 1/12 C-T
PSSu BP-C 1/12 C-T 314621
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный, 6 уровня подключения, 12 клемм, пружинные контакты, для повышенных требований к окружающей среде.

Дополнительные принадлежности

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных, электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4 с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.