Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"402356","name":"PIT Windows Logon Licence 1","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT Windows Logon Licence 1
Номер артикула: 402356
GTIN:
PIT Windows Logon licence for 1 activation
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371292 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC002024 |
Дополнительные принадлежности
PITreader
402255
Базовый блок PITreader. RFID-система аутентификации Комплектность:
Базовый блок, разъем [402307]. Обязательные принадлежности: Ключевойадаптер
PITreader.
PITreader S base unit
402256
Базовый блок PITreader. RFID-система аутентификации с
расширенным функционалом. Комплектность: Базовый блок, разъем [402307].
Обязательные принадлежности: Ключевой адаптер PITreader.
PITreader card unit
402320
Блок считывания карт PITreader. RFID-система аутентификации для работы
с картами, наклейками/ключами. Комплектность: Базовый блок, разъем[402307],
считыватель карт PITreader.
PITreader S card unit
402321
Блок считывания карт PITreader S. RFID-система аутентификации для работыс картами,
наклейками и ключами, с расширенным функционалом.Комплектность:
Базовый блок, разъем [402307], считыватель карт PITreader.
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
Кнопочный блок PITgatebox со считывателем PITreader Key, версия скнопкой аварийного останова (2НЗ/1
НО), 2 кнопками с подсветкой (по 1 НО каждая) и считывателем PITreaderKey, верхнее
подключение, M12, 12-контактный штекер и M12, 4-контактный
гнездовой разъем, Ethernet-интерфейс, IP65, крышки для кнопок 5 цветов:
зеленые, синие, красные, желтые и прозрачные
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
Кнопочный блок PITgatebox со считывателем PITreader Key, версия скнопкой аварийного останова (2НЗ/1
НО), 2 кнопками с подсветкой (по 1 НО каждая) и считывателем PITreaderKey, нижнее
подключение, M12, 12-контактный штекер и M12, 4-контактный
гнездовой разъем, Ethernet-интерфейс, IP65, крышки для кнопок 5 цветов:
зеленые, синие, красные, желтые и прозрачные
PIT gb QLLE y up ETH
G1000041
Кнопочный блок PITgatebox со считывателем PITreader Card, версия скнопкой аварийного останова (2
НЗ/1 НО), 2 кнопками с подсветкой (по 1 НО каждая) и считывателемPITreader Card,
верхнее подключение, M12, 12-контактный штекер и M12, 4-контактный
гнездовой разъем, Ethernet-интерфейс, IP65, крышки для кнопок 5 цветов:
зеленые, синие, красные, желтые и прозрачные
PIT gb QLLE y down ETH
G1000042
Кнопочный блок PITgatebox со считывателем PITreader Card, версия скнопкой аварийного останова (2
НЗ/1 НО), 2 кнопками с подсветкой (по 1 НО каждая) и считывателемPITreader Card,
нижнее подключение, M12, 12-контактный штекер и M12, 4-контактный
гнездовой разъем, Ethernet-интерфейс, IP65, крышки для кнопок 5 цветов:
зеленые, синие, красные, желтые и прозрачные