text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT gb RLLE y down ETH

Номер артикула: G1000021
Кнопочный блок PITgatebox со считывателем PITreader Key, версия скнопкой аварийного останова (2НЗ/1 НО), 2 кнопками с подсветкой (по 1 НО каждая) и считывателем PITreaderKey, нижнее подключение, M12, ...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Кнопочный блок PITgatebox со считывателем PITreader Key, версия скнопкой аварийного останова (2НЗ/1 НО), 2 кнопками с подсветкой (по 1 НО каждая) и считывателем PITreaderKey, нижнее подключение, M12, 12-контактный штекер и M12, 4-контактный гнездовойразъем, Ethernet-интерфейс, IP65, накладки для кнопок 5 цветов: зеленые, синие,красные, желтые и прозрачные

Подтверждено CE  
UKCA  
UL/cUL  
FCC  
IC  
EAC (евраз.)  
Самоконтроль nein  
Лампа LED  
Цвет лампы weiß  
 
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Тип источника питания U1 SELV/PELV  
потребляемая мощность DC 2.88  
Мин. ток на контакте 1  
Кол-во, ESTOP N/C 2  
Number, E-STOP signal contact 1  
Аварийный останов путем разъед Drehentriegelung  
Станд. возм. коммут., E-STOP EN 60947-5-1  
Материал контактов, E-STOP Ag  
Кол-во кнопок 2  
Кол-во N/O кнопок 2  
Станд. возм. коммут., кнопка EN 60947-5-1  
Материал контактов, кнопка Ag  
Принцип датчика PITreader Transponder  
Ист. пит. приемопередатчика passiv (batterielos)  
Рабочая частота, PITreader 13,24 - 13,88 MHz  
Гальв. разв. П/П выходов nein  
Защита П/П выхода от КЗ ja  
Уровень сигн. при «1» на входе 15 - 30 V DC  
Вход с гальванич. развязкой nein  
Завод. настр. адр. Ethernet IP 192.168.0.12  
Тип раз. для инт. EtherNET/IP M12x1, 4-pin, D-code  
Скор-ть пер. по прот. Ethernet 10/100 Mbit/s  
Число интерфейсов Ethernet 1  
Окружающая температура -20  
55  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Вибрация по стандарту... EN 60947-5-2  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус  
Тип корпуса по UL Тип 1  
Монтажное положение любое  
Тип соединения M12, 12pol. male  
Материал корпуса Zn  
Соединительная клемма M12  
Размер по высоте 320  
Размер по ширине 40  
Размер по глубине 40  
Вес нетто 920  
Вес брутто 1320  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-код 4046548096927  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371216  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC000225  
Объем 0  
 

Дополнительные принадлежности

PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, белые, значок пускаIEC, комплект из 10
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, белые, значоквключения IEC, комплект из 10
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, белые, значокразблокировки IEC ,комплект из 10
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, белые, значокблокировки IEC ,комплект из 10
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
По метру, Cat5e (100 Мбит/с), ПУР, желтый RAL1003, 2x2x0,35, цвет сигнальный проводов: белый, желтый, синий, оранжевый
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, синие, значок запросаIEC ,комплект из 10
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, синие, значок сбросаIEC ,комплект из 10
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой, синие, значокблокировки IEC ,комплект из 10
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
Цветные диски PITgatebox для кнопок с подсветкой (запасная часть)
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Коннектор RJ45, прямой, IP20, 4-контактный, Cat5e, AWG 22 (4-жильный), диаметр кабеля: 6,3-6,7 мм
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Коннектор, 4-контактный, прямой коннектор M12, с кодом D, винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: Цинковоелитье, никелированное, винтовое соединение кабеля Pg9, наружный диаметр кабеля 6-8 мм

Необходимые принадлежности

PITreader key ye 1
PITreader key ye 1 402261
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader, допуск для режима эксплуатации 1 Цвет: желтый Материал: Пластик
PITreader key ye g
PITreader key ye g 402260
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader, произвольная настройка допусков Цвет: желтый Материал: Пластик
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PITreader key ye 5 service
PITreader key ye 5 service 402269
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader, допуск для режимов эксплуатации 1, 2, 3, 4 и 5 (обслуживание) Цвет: желтый Материал: Пластик
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 1 м
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PITreader key ye 5
PITreader key ye 5 402265
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader, допуск для режимов эксплуатации 1, 2, 3, 4 и 5 Цвет: желтый Материал: Пластик
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PITreader key ye 4
PITreader key ye 4 402264
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader, допуск для режимов эксплуатации 1, 2, 3 и 4 Цвет: желтый Материал: Пластик
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PITreader key ye 3
PITreader key ye 3 402263
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader, допуск для режимов эксплуатации 1, 2 и 3 Цвет: желтый Материал: Пластик
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PITreader key ye 2
PITreader key ye 2 402262
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader, допуск для режимов эксплуатации 1 и 2 Цвет: желтый Материал: Пластик
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 12-контактное прямое гнездоM12 , на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м