Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"402255","name":"PITreader","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Фактическое изделие может отличаться
PITreader
Номер артикула: 402255
Базовый блок PITreader. RFID-система аутентификации Комплектность:
Базовый блок, разъем [402307]. Обязательные принадлежности: Ключевойадаптер
PITreader.
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
UKCA cULus Listed FCC IC |
Принцип датчика | Transponder |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 |
Тип питающего напряжения U1 | DC |
Тип источника питания U1 | SELV/PELV |
потребляемая мощность DC | 4 |
Размыкатель устройства U1 | 4 A, Autom 24 V DC, Char.B/C |
Входы
Вход с гальванич. развязкой | Нет |
Полупроводниковые выходы
Количество полупроводниковых в | 1 |
Гальв. разв. П/П выходов | Нет |
Защита П/П выхода от КЗ | ja |
Интерфейс Ethernet
Завод. настр. адр. Ethernet IP | 192.168.0.12 |
Тип раз. для инт. EtherNET/IP | RJ45 |
Скор-ть пер. по прот. Ethernet | 10/100 Мбит/с |
CANopen интерфейс
Число интерфейсов Ethernet | 1 |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | -30 |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | 93 % r. F. bei 40 °C |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 m |
ЭМС по стандарту... | EN 301489-1 V2.1.1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | PC |
Соединительная клемма | Federkraftklemme steckbar |
Тип клеммы | вставной |
Размер по высоте | 54 |
Размер по ширине | 72 |
Размер по глубине | 45 |
Вес нетто | 47 |
Вес брутто | 105 |
ответчик
Ист. пит. приемопередатчика | Пассивный (без аккумулятора) |
Рабочая частота | 13,24 - 13,88 MHz |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7a |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1% |
№ CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Доступен вход в SCIP | да |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-код | 4046548088908 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27280401 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC001029 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PIT m4SEU
402250
Безопасный аналитический блок PITmode. Безопасный аналитический блок для
выбора режима работы. 4 режима работы (OM1-OM4) и
особый режим OM5. Интерфейс идентификации ключа для передачиидентификационного
номера ключа с транспондером. Обязательные принадлежности: базовый
блок PITreader [402255], ключевой адаптер PITreader. Дополнительныепринадлежности: набор разъемов
402306], PIT oe 4S [402311].
Принадлежности для наладки
Необходимые принадлежности
PITreader key adapter h
402308
1 горизонтальный ключевой адаптер PITreader, 1 гайка. Обязательные
принадлежности для базового блока PITreader [402255].