Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400315","name":"PIT esc1 safe contact block 1 n/c","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT esc1 safe contact block 1 n/c
Numero dell'articolo: 400315
PITestop, blocco contatti, 1 NC con controllo, morsetto in tecnologia avite.
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
cULus Listed TÜV EAC |
Automonitorato | Sì |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente contatto min. | 1 |
Arresto di emergenza
Potere interr.E-STOP sec.norma | EN 60947-5-1 |
Mat. contatti E-STOP | AgNi |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Tens. AC15 cont. di sicur. | 250 |
Corr. max AC15 contatto di sic | 3 |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 |
Materiale contatti | AgNi |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
Grado contaminazione | 3 |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Altezza | 43 mm |
Larghezza | 36 mm |
Profondità | 7 mm |
Peso netto | 24 g |
Peso lordo | 26 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371302 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC000041 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
GTIN | 4046548043617 |
Volume | 0.027 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |