text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT esc1 safe contact block 1 n/c

Numéro de l'article: 400315
PITestop, bloc de contacts, 1n/f avec surveillance, bornier à vis.

Unité

Livrable prochainement

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Auto-contrôlé Oui  
 
Courant de contact min. 1  
Carac. commut. a.urgence norme EN 60947-5-1  
Matériau contacts arr. urgence AgNi  
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 250  
Courant max AC15 contact sécu. 3  
Tension DC13 contact de sécu. 24  
Matériau des contacts AgNi  
Température d’utilisation -30 - 70  °C
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Position de montage Quelconque  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Dimensions hauteur 43  mm
Dimension largeur 36  mm
Dimension profondeur 7  mm
Poids net 24  g
Poids brut 26  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371302  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC000041  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548043617  
Volume 0.027  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1