text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN sc S 5.5 08-12

Номер артикула: 6D000021
Вспомогательная модель, способность обнаружения 30 мм/40 мм/50 мм/70мм/150 мм, вертикальное применение, контрольные отметки, быстрая замена съемным блоком памяти; 5,5 м зона безопасности; через PSENsc...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Вспомогательная модель, способность обнаружения 30 мм/40 мм/50 мм/70мм/150 мм, вертикальное применение, контрольные отметки, быстрая замена съемным блоком памяти; 5,5 м зона безопасности; через PSENscan М устройства: макс. 2 параллельные активные зоны безопасности, макс. 2параллельные активные зоны предупреждения, макс. 10 конфигурируемых настроек зон,вывод данных измерений (UDP), отключение звука, ручная коррекция, EDM, повторный запуск приложения согласно EN ISO61496-3.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
EAC (евраз.)  
Тип ESPE 3  
2  
Версия продукта Subscriber  
Принцип датчика оптическ.  
Допустимые разрешения 50  
40  
30  
150  
70  
Диап.зоны пред. с разл. разр. 40 м/разрешение 150 мм  
22 м/разрешение 40 мм  
19 м/разрешение 30 мм  
23 м/разрешение 50 мм  
40 м/разрешение 70 мм  
Диап. безоп.зоны с разл. разр. 3 м/разрешение 40 мм  
5,5 м/разрешение 150 мм  
2,50 м/разрешение 30 мм  
4 м/разрешение 50 мм  
5,5 м/разрешение 70 мм  
Количество зон конфигураций 10  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 8  
Использ. диапазон длин волн 905 нм  
Зона сканирования 275°  
Макс. угол раскрытия (верт.) 0,12°  
Угловое разрешение 0,1°  
Уровень сигн. при «0» на входе < 5 В  
Напряжение пост.тока на входах 24 В  
Ток, «0» на П/П вых. PSENscan < 700 µA  
Тип раз. для инт. EtherNET/IP M12Х1, 4-контактн., D-кодир-е  
Скор-ть пер. по прот. Ethernet 100 Мбит/с  
Число интерфейсов Ethernet 1  
Окружающая температура -10 - 50  °C
Номинальный уровень влажности Макс. 95 %  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 10g  
Тип защиты, корпус IP65  
Время реакции 62  
62  
Время вращения 30  
Материал корпуса Алюминий  
Материал верхней части кожуха PC  
Материал передней панели ПММА  
Размер по высоте 152  mm
Размер по ширине 102  mm
Размер по глубине 112.5  mm
Вес нетто 1530  g
Вес брутто 2140  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272705  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002550  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548095357  
Объем 13.020  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m 6D000022
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный, 8-контактный, прямой разъем M12, на прямом разъеме M12, соединительныйкабель для основного и ведомого устройства PSENscan, длина кабеля: 1 м
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Монтажный кронштейн с наружной кромкой для углового крепления
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m 6D000023
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный, 8-контактный, прямой разъем M12, на прямом разъеме M12, соединительныйкабель для основного и ведомого устройства PSENscan, длина кабеля: 3 м
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Монтажный кронштейн для напольного крепления
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m 6D000026
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный, 8-контактный, прямой разъем M12, на прямом разъеме M12, соединительныйкабель для основного и ведомого устройства PSENscan, длина кабеля: 20 м
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Принадлежности для защиты головной части
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Монтажный кронштейн с возможностью регулировки углов наклона и поворота
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m 6D000024
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный, 8-контактный, прямой разъем M12, на прямом разъеме M12, соединительныйкабель для основного и ведомого устройства PSENscan, длина кабеля: 5 м
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m 6D000025
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный, 8-контактный, прямой разъем M12, на прямом разъеме M12, соединительныйкабель для основного и ведомого устройства PSENscan, длина кабеля: 10 м
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Монтажный кронштейн с возможностью регулировки угла наклона

Дополнительные принадлежности

PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Чистящее средство
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Протирочная ткань
PSEN sc memory 08-12
PSEN sc memory 08-12 6D000006
Сменный модуль памяти 08-12 для быстрой замены Лазерный сканер безопасности
PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Сменная головка сканера с окном в качестве замены для лазерного сканера безопасности PSEN sc L/M/S от поставляемой прошивкиверсии 3.1.3