text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN sc S 5.5 08-12

Numer produktu: 6D000021
Model podrzędny (slave), zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm, aplikacje pionowe, znaczniki referencyjne, szybka wymiana przez wymienny blok pamięci; strefa bezpieczeństwa 5,5 m; przez ur...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Model podrzędny (slave), zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm, aplikacje pionowe, znaczniki referencyjne, szybka wymiana przez wymienny blok pamięci; strefa bezpieczeństwa 5,5 m; przez urządzenia PSENscan M: maks. 2 strefy bezpieczeństwa aktywnerównolegle, maks. 2 strefy ostrzegawcze, równolegle aktywne, maks. 10 konfigurowalnych stref, wyjście danychpomiarowych (UDP), muting, nadpisanie, EDM, ponowne uruchomienie zgodnie z EN ISO 61496-3.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
Rodzaj ESPE 3  
2  
Typ produktu Subscriber  
Zasada działania czujników optyczny  
Rozdzielczość 50  
40  
30  
150  
70  
Zakres str. ostrz.różnych roz. 40 m/rozdzielczość 150 mm  
22 m/rozdzielczość 40 mm  
19 m/rozdzielczość 30 mm  
23 m/rozdzielczość 50 mm  
40 m/rozdzielczość 70 mm  
Zakres str. bezp. różnych roz. 3 m/rozdzielczość 40 mm  
5,5 m/rozdzielczość 150 mm  
2,50 m/rozdzielczość 30 mm  
4 m/rozdzielczość 50 mm  
5,5 m/rozdzielczość 70 mm  
Number of zone configurations 10  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 8  
Używany zakres długości fali 905 nm  
Obszar skanowania 275°  
Maks. pionowy kąt otwarcia 0,12°  
Rozdzielczość kątowa 0,1°  
Poziom sygn. na wejściu dla 0 < 5 V  
Napięcie DC na wejściu 24 V  
Prąd „0” S/C O PSENscan < 700 µA  
Typ złącza ETHERNET int. M12x1, 4-stykowe, kodowanie D  
Prędkości transmisji Ethernet 100 MBit/s  
Ilość złączy Ethernet 1  
Temperatura pracy -10 - 50  °C
Klasa wilgotności Maks. 95%  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 10 g  
Stopień ochrony obudowy IP65  
Czas reakcji 62  
62  
Czas obrotu 30  
Materiał obudowy Aluminium  
Materiał górnej części obudowy PC  
Materiał ekranu przedniego PMMA  
Wysokość 152  mm
Szerokość 102  mm
Głębokość 112.5  mm
Ciężar netto 1530  g
Ciężar brutto 2140  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272705  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002550  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548095357  
Tom 13.020  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m 6D000022
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany, 8-pinowe złącze proste M12, złącze proste M12, przewód połączeniowy dla PSENscan master/subscriber, długość przewodu: 1 m
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Uchwyt do montażu narożnego do krawędzi zewnętrznej
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m 6D000023
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany, 8-pinowe złącze proste M12, złącze proste M12, przewód połączeniowy dla PSENscan master/subscriber, długość przewodu: 3 m
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Uchwyt do montażu na podłodze
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m 6D000026
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany, 8-pinowe złącze proste M12, złącze proste M12, przewód połączeniowy dla PSENscan master/subscriber, długość przewodu: 20 m
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Akcesoria do ochrony głowicy skanera
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Uchwyt montażowy do regulacji kąta nachylenia i kąta przechyłu
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m 6D000024
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany, 8-pinowe złącze proste M12, złącze proste M12, przewód połączeniowy dla PSENscan master/subscriber, długość przewodu: 5 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m 6D000025
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany, 8-pinowe złącze proste M12, złącze proste M12, przewód połączeniowy dla PSENscan master/subscriber, długość przewodu: 10 m
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Uchwyt montażowy do regulacji kąta nachylenia

Akcesoria opcjonalne

PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Środek czyszczący
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Ściereczki do czyszczenia
PSEN sc memory 08-12
PSEN sc memory 08-12 6D000006
Wymienny moduł pamięci 08-12 pozwalający zaoszczędzić czas przeznaczonyna ponowną konfigurację po wymianie urządzenia Laserowy skaner bezpieczeństwa
PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Wymienna głowica skanera z szybką, jako zamiennik dla laserowego skanera bezpieczeństwa PSEN sc L/M/S z dołączonymoprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.1.3