text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN sc S 5.5 08-12

Número do produto: 6D000021
Assinante - modelo, capacidades de detecção de 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70mm e 150 mm, aplicações verticais, marcas de referência, troca rápida via bloco de memória substituível; zona de segurança de 5,5 ...  Mais

Unidade

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Assinante - modelo, capacidades de detecção de 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70mm e 150 mm, aplicações verticais, marcas de referência, troca rápida via bloco de memória substituível; zona de segurança de 5,5 m; emaparelhos PSENscan M: no máx. 2 zonas de segurança paralelas ativas, no máx. 2 zonas dealerta paralelas ativas, no máx. 10 conjuntos de zonas configuráveis, saída dedados de medição (UDP), aplicações de muting, override, EDM e reinicialização conforme EN ISO 61496-3.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
Tipo BWS 3  
2  
Variante do produto Subscriber  
Princípio do sensor óptico  
Resoluções selecionáveis 50  
40  
30  
150  
70  
Zona alar. cob.c/várias resol. 40 m/resolução 150 mm  
22 m/resolução 40 mm  
19 m/resolução 30 mm  
23 m/resolução 50 mm  
40 m/resolução 70 mm  
Zona seg. cob. c/várias resol. 3 m/resolução 40 mm  
5,5 m/resolução 150 mm  
2,50 m/resolução 30 mm  
4 m/resolução 50 mm  
5,5 m/resolução 70 mm  
Número configurações de zona 10  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 8  
Faixa de comp. de onda usada 905 nm  
Área de escaneamento 275°  
Ângulo máx. abertura vertical 0,12°  
Resolução angular 0,1°  
Nível de sinal na entrada em 0 < 5 V  
Corrente contínua na entrada 24 V  
Corrente "0" HLA PSENscan < 700 µA  
Tipo conect. interf. ETHERCAT M12x1, 4-pin, código D  
Taxa de transmissão Ethercat 100 MBit/s  
Número interfaces Ethernet 1  
Temperatura ambiente -10 - 50  °C
Descrição da carga de umidade máx. 95 %  
Condensação admissível? inadmissível  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 10g  
Tipo de proteção caixa IP65  
Tempo de resposta 62  
62  
Tempo de rotação 30  
Material da caixa Alumínio  
Material caixa peça superior PC  
Material da placa dianteira PMMA  
Dimensão altura 152  mm
Dimensão de profundidade 112.5  mm
Dimensão de profundidade 102  mm
Peso líquido 1530  g
Peso bruto 2140  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272705  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002550  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548095357  
Volume 13.020  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m 6D000022
Cabo de conexão, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, blindado, 8 polos, conector reto M12, no conector reto M12, cabo de conexão para PSENscan Master-Slave, comprimento do cabo: 1m
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Suporte para montagem em cantos na borda externa
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m 6D000023
Cabo de conexão, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, blindado, 8 polos, conector reto M12, no conector reto M12, cabo de conexão para PSENscan Master-Slave, comprimento do cabo: 3m
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Suporte para montagem no chão
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m 6D000026
Cabo de conexão, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, blindado, 8 polos, conector reto M12, no conector reto M12, cabo de conexão para PSENscan Master-Slave, comprimento do cabo: 20m
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Acessórios para proteção da parte superior
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Suporte de montagem para ajuste dos ângulos de inclinação e de rolagem
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m 6D000024
Cabo de conexão, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, blindado, 8 polos, conector reto M12, no conector reto M12, cabo de conexão para PSENscan Master-Slave, comprimento do cabo: 5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m 6D000025
Cabo de conexão, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, blindado, 8 polos, conector reto M12, no conector reto M12, cabo de conexão para PSENscan Master-Slave, comprimento do cabo: 10m
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Suporte de montagem para ajuste do ângulo de inclinação

Acessórios opcionais

PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Produtos de limpeza
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Panos de limpeza
PSEN sc memory 08-12
PSEN sc memory 08-12 6D000006
Módulo de gravação intercambiável 08-12 para reposição rápida Scanner de segurança a laser
PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Cabeçote do scanner intercambiável com janela como peça sobressalentepara scanner de segurança a laser PSEN sc L/M/S a partir da versão fornecidade firmware 3.1.3