Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"750900","name":"PNOZ s pIE","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ s pIE
Номер артикула: 750900
Приспособление для PNOZ sigma, расширение импульсов, для положительногонапряжения.
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
UKCA |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 0.3 W |
Номинальная сила тока | 0.3 A |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | -10 - 55 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Материал корпуса | Wemid (PA) |
Соединительная клемма | Пружинная клемма |
Размер по высоте | 92 mm |
Размер по ширине | 7.5 mm |
Размер по глубине | 64 mm |
Вес нетто | 25 g |
Вес брутто | 32 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548061925 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27379201 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002498 |
Объем | 0.173 |