Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
{"id":"402314","name":"PIT oe ETH","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}

Фактическое изделие может отличаться
PIT oe ETH
Номер артикула: 402314
Активируемые Ethernet-интерфейсы (RJ45), напряжение питания и
входное напряжение 24 В
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
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA UL Recognized Component |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 0.48 |
Входы
Число входов | 2 |
Напряжение пост.тока на входах | 24 В |
Тип напряжения по EN 61131-2 | 3 |
Вход с гальванич. развязкой | Нет |
Интерфейс Ethernet
Тип раз. для инт. EtherNET/IP | RJ45 |
Скор-ть пер. по прот. Ethernet | 10/100 Мбит/с |
CANopen интерфейс
Число интерфейсов Ethernet | 2 |
Экологические данные
Климат. совмест. с |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | -20 - 60 °C |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 (зона B) |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Макс. длина кабеля | 30 |
Соединительная клемма | Пружинная клемма, съемная |
Тип клеммы | вставной |
Размер по высоте | 40 mm |
Размер по ширине | 30 mm |
Размер по глубине | 59.2 mm |
Вес нетто | 42 g |
Вес брутто | 60 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371292 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002024 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548107555 |
Объем | 0.314 dm3 |
Harmonized System Code | 85176200 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |