Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
{"id":"402318","name":"PIT oe ETH connector spring load","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}

Фактическое изделие может отличаться
PIT oe ETH connector spring load
Номер артикула: 402318
Разъем для PIT oe ETH [402314] (запасная часть), состав: 1 x5-контактный
гнездовой разъем (с пружинным поджатием), прямой кабельный вывод
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
Общие данные
Подтверждено | Испытано и одобрено компанией |
технические данные
механические данные
Вес нетто | 4 g |
Вес брутто | 5 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371292 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002024 |
GTIN | 4046548107838 |
Объем | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85369010 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |