Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
{"id":"402318","name":"PIT oe ETH connector spring load","price":"9.68","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}

Similaire à l’illustration
PIT oe ETH connector spring load
Numéro de l'article: 402318
Connecteur pour PIT oe ETH [402314] en tant que pièce de rechange,comprenant 1 x
connecteur femelle à 5 broches à ressorts, sortie de câble droit
Votre prix
€9.68
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation | UL Listed |
Données techniques
Données mécaniques
Poids net | 4 g |
Poids brut | 5 g |
Environnement
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371292 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002024 |
GTIN | 4046548107838 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85369010 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |