text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN op4F-b-14-075

Номер артикула: 630625
Safety lightgrid, Type 4, Finger protection, blanking, Resolution 14mm, Protective hight 75cm

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
EAC (евраз.)  
Тип ESPE 4  
Принцип датчика оптическ.  
Высота защищенного поля 735  mm
Тип защитного разрешения Палец  
Рабочий диапазон (m) 0.2 - 6  m
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Число выходов OSSD 2  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Тип защиты, корпус  
Время реакции 48  ms
Размер по высоте 844  mm
Размер по ширине 35  mm
Размер по глубине 40  mm
Вес нетто 2192  g
Вес брутто 3192  g