Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8176280","name":"PMC Expansion Card Profibus DP Slave","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMC Expansion Card Profibus DP Slave
Номер артикула: 8176280
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego.
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
Подтверждено | CE |
технические данные
Интерфейс PROFIBUS-DP
Тип PROFIBUS | Подчиненное устройство |
Постоян. адрес станц. PROFIBUS | 1 ... 127d |
Настр. адреса станц. PROFIBUS | Программное обеспечение |
Тип разъема интерф. Profibus | 9-конт. гнездовой разъем D-Sub |
Назв. протокола PROFIBUS | ПФО тип 2 |
Режимы работы PROFIBUS | Автобод |
Назв. файла описания PROFIBUS | prt_045d.gsd |
Ид. № производителя PROFIBUS | 045Dh |
Экологические данные
Окружающая температура | 0 - 40 °C |
механические данные
Материал корпуса лиц. панели | Алюминий |
Вес нетто | 90 g |
Вес брутто | 340 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие директиве RoHS | да |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85439000 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN-код | 4046548057935 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27023291 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002025 |
Объем | 2.708 |