Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"314260","name":"PSSu E F AI I-T","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu E F AI I-T
Номер артикула: 314260
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, аналоговые входы и выходы, 1вход,0
- 25,59 мА, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 12 бит, дляповышенных
требований к окружающей среде.
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
UKCA Внесено в перечень cULus KOSHA TÜV EAC (евраз.) |
Области применения | Отказоустойчивый |
технические данные
Аналоговые входы
Число аналоговых входов | 1 |
Тип аналоговых входов | Ток |
Диапазон сигн., аналог. вход | 0 .. 25,59375 мА |
Тип входного фильтра | RC-фильтр |
Разрешение аналоговых входов | 12 Bit |
Метод преоб. ан. вх. сигнал | Последовательное приближение |
Развязка потен., аналог. вх./ | Да |
Входы
Входы с развязкой потенциалов | да |
Экологические данные
Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | -40 - 70 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? |
Кратко |
Постоянная рабочая высота ASL | 5000 м |
ЭМС по стандарту... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Широкополосный шум к | EN 60068-2-64 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 м/с² |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Код материала корпуса | Полиамид |
Тип клеммы | вставной |
Размер по высоте | 76 mm |
Размер по ширине | 12.6 mm |
Размер по глубине | 60.2 mm |
Вес нетто | 37 g |
Вес брутто | 45 g |
Название кодирующего элемента | K |
Цвет кодирующего элемента | Желтый |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548051285 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242601 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001596 |
Объем | 0.049 |
Дополнительные принадлежности
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
Необходимые принадлежности
PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
4 уровня подключения, 8 клемм, пружинные контакты, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 4
уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 4
уровня подключения, 8 клемм, пружинные контакты, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 6
уровня подключения, 12 клемм, винтовое соединение, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 6
уровня подключения, 12 клемм, пружинные контакты, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP-C 1/12 S-T
314620
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 1
уровня подключения, 12 клемм, винтовое соединение, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu BP-C 1/12 C-T
314621
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
6 уровня подключения, 12 клемм, пружинные контакты, для повышенных
требований к окружающей среде.
PSSu E S 2DO 2
312410
PSSu, электронный модуль, стандартный, цифровые входы и выходы, 2выхода,
2 A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки.