Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773120","name":"PNOZ m2p base module press function","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380G1"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ m2p base module press function
Номер артикула: 773120
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti Classic,базовый блок,
расширяемый, с функциями для прессов, посл. интерфейс RS232, 20
безопасных цифровых входов, 4 безопасных полупроводник... Больше
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
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti Classic,базовый блок, расширяемый, с функциями для прессов, посл. интерфейс RS232, 20 безопасных цифровых входов, 4 безопасных полупроводниковых выхода, 2безопасных релейных выхода.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus KCC KOSHA EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
электрические данные
Назначение U1 | Питание системы |
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Назначение U2 | Питание П/П выходов |
Питающее напряжение 2 (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
Допуск по U2 | |
Развязка потенциалов U2 | Да |
Входы
Число цифровых входов | 20 |
Макс. кол-во входов под напр. |
U_B <= 26,4 В: 20
U_B > 26,4 В: 15 |
Уровень сигн. при «0» на входе | -3 – +5 В пост. тока |
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
Вход с развязкой потенциалов | Нет |
Полупроводниковые выходы
Количество полупроводниковых в | 4 |
Разв. потенц. П/П выхода | Да |
Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Полупроводниковые выходы (стандарт)
Допол-но устанавл. гнездо для | 1 |
Гальв. разв. П/П вых., Н/Б | Да |
Защ. КЗ, П/П вых., не безоп. | Да |
Сигн. при «1» на П/П вых., Н/Б | Напр. пит. 0,5 В DC при 0,5 A |
Выходы тестовых тактовых импульсов
Число выходов с тестовыми импу | 4 |
Релейные выходы
Число выходов реле | 2 |
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Разв. потенц., релейные выходы | Да |
Каскадный вывод в качестве стандартного вывода
Число каскадных выходов | 1 |
Гал.разв. всп. П/П вых. каск. | Нет |
Последовательный интерфейс
Число интерфейсов RS-232 | 1 |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
Потенциальное разделение
Развязка потенциалов 1 между | П/П выход и напряжение системы |
Тип развязки потенциалов 1 | Безопасное разделение |
Развязка потенциалов 2 между | Выход RL и напряжение системы |
Тип развязки потенциалов 2 | Безопасное разделение |
механические данные
Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Соединительная клемма |
Винтовая клемма
Пружинная клемма |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–16 AWG |
Гибк. пров. AWG без обж. раз. | 24–12 AWG |
Размер по высоте | 94 mm |
Размер по ширине | 135 mm |
Размер по глубине | 121 mm |
Вес нетто | 499 g |
Вес брутто | 519 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548013146 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242207 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC000236 |
Объем | 1.68 |
Дополнительные принадлежности
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Ограниченная лицензия на ПО PNOZmulti Configurator, полная версия толькодля контроллеров
PNOZmulti m0p и mm0p, для установки на рабочей станции,
лицензионный ключ для активации всех функций на контроллерах
m0p и mm0p. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит!Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz
.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
Микропроцессорная карта PNOZmulti, набор из 10 штук, 32 КБ.
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
Этикетка для микропроцессорной карты, для компактных контроллеровPNOZmulti, 12 шт.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Кронштейн для микропроцессорной карты, для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu HPN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Считыватель микропроцессорных карт для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu
WB.
PNOZmulti Tool Kit
779000
Для этого в комплект принадлежностей включены: микропроцессорная картана 32 кБ, sealPNOZmulti
m1p, в упаковке 10 шт., считыватель микропроцессорных карт, кабель дляпрограммирования PNOZmulti,
руководство по системе PNOZmulti.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Обновление лицензии на ПО PNOZmulti Configurator для обновления номераверсии
действующей пользовательской лицензии, лицензионный ключ для активации
всех функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит!Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz
.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Обновление сервисной лицензии на ПО PNOZmulti Configurator дляобновления номера
версии действующей базовой сервисной лицензии, лицензионный ключ
для активации сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение
в комплект на входит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Приобретите лицензию более высокого уровня, чтобы изменить номер версииимеющейся
базовой лицензии на полную версию программы PNOZmulti Configurator,
лицензионный ключ для включения полной функциональности.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Обновление сервисной лицензии на ПО PNOZmulti Configurator дляобновления номера
версии действующей пользовательской сервисной лицензии, лицензионныйключ
для активации сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение
в комплект на входит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz.
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Базовая сервисная лицензия ПО PNOZmulti Configurator для использованиясервисной
версии на рабочей станции, лицензионный ключ для активации
сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект навходит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz
.
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
Пользовательская сервисная лицензия ПО PNOZmulti Configurator, дляиспользования сервисной
версии на дополнительной рабочей станции, лицензионный ключ дляактивации
сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение
в комплект на входит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz.
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Пользовательская лицензия на ПО PNOZmulti Configurator, полная версиядля
дополнительной рабочей станции, лицензионный ключ для активации
всех функций, только в дополнение к базовой лицензии.
Внимание! Программное обеспечение в комплект на входит! Загрузите ПО наглавной странице веб-сайта Pilz
.
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Ограниченная сервисная лицензия ПО PNOZmulti Configurator дляиспользования сервисной
версии для контроллеров PNOZmulti m0p и mm0p, для установки
на рабочей станции, лицензионный ключ для активации
сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект навходит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz
.
Необходимые принадлежности
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Базовая лицензия на программу PNOZmulti Configurator для использования
полной версии рабочей станции, лицензионный ключ для включения
полной функциональности.
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals
793100
1 набор вставных винтовых клемм, базовые блоки PNOZmulti Classic.
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
783100
1 набор пружинных клемм для базовых блоков PNOZmulti Classic.