Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"1S000006","name":"PES test lead 4mm p-bk","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980SD"]}
Фактическое изделие может отличаться
PES test lead 4mm p-bk
Номер артикула: 1S000006
Учебная система Pilz, модульная учебная система, ультрагибкий
соединительный кабель с изолированными безопасными разъемами, длина: 1м.,
разъем 4 мм, черный.
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
Длина кабеля | 1 m |
Цветная кабельная изоляция 1 | Черный |
Тип соединения | Пружинный разъем 4 мм |
Вес нетто | 20 g |
Вес брутто | 55 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN-код | 4046548090895 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242291 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002584 |
Объем | 0.305 |
Подходит для
PES actuator board ec en
1S000009
Учебная система Pilz, модульная учебная система, панель оператора,исполнительный механизм,
контактор, со вспомогательными контакторами на 24 В пост. тока,маркировка панели оператора на английском языке,
сопроводительные документы на английском и немецком языках.
PES logic board pnozs en
2S000002
Учебная система Pilz, модульная учебная система, панель оператора,логика
PNOZsigma, с защитными реле, маркировка панели оператора на
английском языке, сопроводительные документы на английском и немецкомязыках.
PES logic board pnozm en
3S000002
Образовательная система Pilz, надпись на терминале оператора: Наанглийском,
дополнительные документы: Английский и немецкий
PES logic board pssu en
4S000002
board labelling: English; accompanying documents: English and German
PES operator board pmi en
5S000002
Учебная система Pilz, модульная учебная система, панель оператора,управление
и контроль, с PMIvisu и PITmod, маркировка панели оператора на
английском языке, сопроводительные документы на английском и немецкомязыках.