Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"313110","name":"PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
Номер артикула: 313110
PSSu, комплект соединителей для источника питания, 1-рядные, 4-пин,
винтовое соединение, ПУ 2 соединителя.
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
BG cULus Listed TÜV |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -40 - 105 °C |
механические данные
Вес нетто | 14 g |
Вес брутто | 15 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Доступен вход в SCIP | да |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548061192 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242691 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002584 |
Объем | 0 |