Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"315086","name":"PSSu H FS SN SD M12-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu H FS SN SD M12-R
Номер артикула: 315086
GTIN: 4046548088274
PSSu, головной модуль, децентрализованная система PSSuniversal
I/O,отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3 , 3, 2 порта --
SafetyNET p RTFN, SD-карта, для использования на железных дорогах.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, св...
Больше
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
PSSu, головной модуль, децентрализованная система PSSuniversal I/O,отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3 , 3, 2 порта -- SafetyNET p RTFN, SD-карта, для использования на железных дорогах. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA TÜV EAC (евраз.) |
| Области применения | Стандартный/отказоустойчивый |
технические данные
электрические данные
| Назначение U1 | Питание модуля |
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 16 |
| Назначение U2 | Питание периф. оборудования |
| Питающее напряжение 2 (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
| Допуск по U2 | -30 %/+25 % |
| Назначение UINT1 | Внутреннее напряжение системы |
| Тип напряжения UINT1 | Постоянный ток |
| Допуск по UINT1 | -2 %/+3 % |
| Max. curr. contin. oper. UINT1 | 2 |
| Станд. прерыв.пит. моста UINT1 | |
| Защита UINT1 от КЗ | Да |
программирование
| Программирование по IEC-61131 | Нет |
| Мультипрограммирование | Нет |
| Неизменяемые переменные | Нет |
ПРОЦЕССОР
| Отклонение времени | +/- 10 с/день |
| ОЗУ | 128 MB |
Съемные носители
| Съемная память | Карта SD |
Интерфейс SafetyNET p
| Тип разъема интерф. Safetynet | M12 |
| Скорость передачи Safetynet | 100 Мбит/с |
| Настр-ка скор. пер. SafetyNet | Автоматический |
| Длительность цикла SafetyNET p | 2... 60 000 мс |
Экологические данные
| Обл. прим. по станд. 1 для ж/д | Участок пути (1 м–3 м) |
| Обл. прим. по станд. 1 для ж/д | EN 50125-3 |
| Обл. прим. по станд. 2 для ж/д | EN 61373 |
| Обл. прим. по станд. 2 для ж/д | Категория 1, класс A + B |
| Климат. совмест. с |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 50155 |
| Окружающая температура |
-40
70 |
| Стандарт темп. окр. среды 2 | EN 50125-1 |
| Темп. окр. возд. по станд. 2 | -40... +70 °C |
| Стандарт темп. окр. среды 3 | EN 50125-3 |
| Темп. окр. возд. по станд. 3 | -40 ... +70 °C |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | |
| Конденсация допустима? |
Кратко
EN 50155 |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Широкополосный шум к | EN 50125-3 |
| Стандарт1 широк. шум, рейка | EN 61373 |
| Ширкопол. част. ускор., рейка | 5 ... 150 Гц |
| Ширкопол. шум ускорения, рейка | |
| Широкополосный шум ускорения | |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 50124-1 |
| Категория перенапряжения | OV2 |
| Степ. загряз., зазор и утечка | PD2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
Потенциальное разделение
| Развязка потенциалов 1 между | Периф. об. и питание модуля |
| Тип развязки потенциалов 1 | Функциональная изоляция |
| Развязка потенциалов 2 между | Пит. периф. об. и напр. сист. |
| Тип развязки потенциалов 2 | Функциональная изоляция |
механические данные
| Нижняя часть материала корпуса | ПК |
| Соединительная клемма |
Винтовая клемма
Пружинная клемма |
| Тип клеммы | вставной |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
| Размер по высоте | 125.6 |
| Размер по ширине | 130 |
| Размер по глубине | 83.7 |
| Вес нетто | 370 |
| Вес брутто | 420 |
Данные по окружающей среде
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242207 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088274 |
| Объем | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |