text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSS u2 ES 16PTD 24V

Номер артикула: 328085
GTIN: 4046548071979
PSS u2, электронный модуль, стандартный, распределение напряжения, 16выходов, соединение питания периферийных устройств 24 В пост. тока 0,5 А, защитаот короткого замыкания, развязка потенциалов, расширенная диагностика, 1-рядный, требуетсяклеммная коробка PSS u2T 16 (в комплект поставки не входит).

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PSS u2, электронный модуль, стандартный, распределение напряжения, 16выходов, соединение питания периферийных устройств 24 В пост. тока 0,5 А, защитаот короткого замыкания, развязка потенциалов, расширенная диагностика, 1-рядный, требуетсяклеммная коробка PSS u2T 16 (в комплект поставки не входит).

Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
Области применения Standard  
 
Допустимые нагрузки Резистентный  
Индуктивный  
Ёмкостный  
Напряж. пост. тока на выходе 2 24 В пост. тока  
Защита выхода U2 от КЗ Да  
Выход U2 развязки потенциалов Да  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -25  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности 95 % r. F. bei 40 °C  
Конденсация допустима? unzulässig  
Постоянная рабочая высота ASL 5000 m  
ЭМС по стандарту... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 150 m/s²  
Ускор.уд.возд. по стандарту2 100 m/s²  
Эл. зазор и расст. утечки до 2 EN 60664-1  
Категория перенапряжения 2 III  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм IP20  
Развязка потенциалов 1 между Периф. об. и питание модуля  
Тип развязки потенциалов 1 Функциональная изоляция  
Материал корпуса PC  
Тип клеммы steckbar  
Размер по высоте 110.8  
Размер по ширине 12.5  
Размер по глубине 72.5  
Вес нетто 39  
Вес брутто 55  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242610  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001600  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548071979  
Объем 0.216  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, принадлежности, держатель модуля, для электронных модулей, 4слота, ширина 50,1 мм, высота 107 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, принадлежности, держатель модуля, для электронных модулей, 1слот, ширина 12,6 мм, высота 107 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка для электронных модулей, 16контактов, пружинное соединение, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, принадлежности, кодирующие элементы для электронных модулей, 10шт. на изделие.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,короткая версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,длинная версия, 103 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для клеммной коробки, 61 x11,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки электронных модулей, короткая версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки электронных модулей, длинная версия, 103 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.

Необходимые принадлежности

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка для электронных модулей, 16контактов, пружинное соединение, 1 шт. на изделие.