Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6K000009","name":"PSEN mlm 1 ba 1.1 unit a","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}

Фактическое изделие может отличаться
PSEN mlm 1 ba 1.1 unit a
Номер артикула: 6K000009
Устройство безопасности с запиранием PSENmlock mini, закодированное, сзащитным датчиком
и актуатором a (боковой монтаж, внешнее крепление), применение:небольшие
распашные и откатные двери, заслонки ... Больше
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
Устройство безопасности с запиранием PSENmlock mini, закодированное, сзащитным датчиком и актуатором a (боковой монтаж, внешнее крепление), применение:небольшие распашные и откатные двери, заслонки и крышки, безопасное запирание для обеспечения персональной защиты, бистабильный принцип запирания,разъем M12, 8-контактный штекерный, одинарное подключение, автоматический сброс
Общие данные
Подтверждено |
Испытано и одобрено компанией
CE UKCA FCC IC TÜV |
Принцип датчика | Transponder |
Уровень шифров. по ISO 14119 | gering |
Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
Кодирование приемопередатчика | codiert |
Reset type | automatischer Reset |
Пригодны для последовательного | nein |
тип устройства | Unit |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Тип источника питания U1 | SELV/PELV |
потребляемая мощность DC | 0.5 |
Входы
Число входов | 2 |
Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
Входы с развязкой потенциалов | nein |
Полупроводниковые выходы
Число выходов OSSD | 2 |
Number of sig. outputs | 1 |
Разв. потенц. П/П выхода | nein |
Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | -10 - 60 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | 93 % r. F. bei 40 °C |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: Класс А EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, корпус |
IP65
IP67 |
Тип корпуса по UL | tип 1 |
механические данные
Доступные разъединяющие уст-ва | nein |
Макс. вертикальное отклонение | +/-0,25 mm |
Макс. угловое смещение, ось X | +/-3,1 deg |
Макс. угловое смещение, ось Y | -5/+12 deg |
Макс. угловое смещение, ось Z | +/-2,3 deg |
Макс. откл. в напр. закрытия | +/-1 mm |
Исполнительный механизм типа 1 | PSEN mlm actuator a |
Тип соединения | M12, 8pol. male |
Макс. длина кабеля | 45 |
Материал изделия |
Zinkdruckguss
Stahl verzinkt Edelstahl Kunststoff |
Размер по высоте | 157.5 mm |
Размер по ширине | 30.4 mm |
Размер по глубине | 30.4 mm |
Вес нетто | 600 g |
Вес брутто | 610 g |
ответчик
Рабочая частота | 127 kHz +/- 3 kHz |
Данные по окружающей среде
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272603 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548105865 |
Объем | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности

PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м

PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Монтажный комплект 1 (монтажный кронштейн, монтажная пластина, винты)
для внутреннего монтажа, для PSENmlock mini, подходит для стандартныхпрофилей 30, 40 или 45 мм

PSEN mlm covers set
6K000022
Набор накладок для PSENmlock mini, защитные колпачки для крепежныхотверстий на
защитном датчике и исполнительном механизме

PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м

PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м

PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м