Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный
штекерM12,
для систем с уровнем полноты безопасности SIL 3 или PL e, IP67,
станд.расстояние срабатывания (квадрат) 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1
кодируемый датчик с исполнительным механизмом в одном корпусе.
по запросу
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12,
для систем с уровнем полноты безопасности SIL 3 или PL e, IP67, станд.расстояние срабатывания (квадрат) 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1
датчик с уникальным кодированием, магнитная фиксация.
по запросу
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12,
для систем с уровнем полноты безопасности SIL 3 или PL e, IP67, станд.расстояние срабатывания (квадрат) 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1
датчик с уникальным кодированием, магнитная фиксация.
по запросу
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12,
для систем с уровнем полноты безопасности SIL 3 или PL e, IP67, станд.расстояние срабатывания (квадрат) 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1
датчик с уникальным кодированием, магнитная фиксация.
по запросу
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12,
для систем с уровнем полноты безопасности SIL 3 или PL e, IP67, станд.расстояние срабатывания (квадрат) 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1
датчик с уникальным кодированием, магнитная фиксация.
по запросу
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12,
для систем с уровнем полноты безопасности SIL 3 или PL e, IP67, станд.расстояние срабатывания (квадрат) 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1
датчик с уникальным кодированием, магнитная фиксация.
по запросу
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12,
4 направления срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания(квадрат) 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с полнымуникальным кодированием и исполнительным
механизмом.
по запросу
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12,
4 направления срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания(квадрат) 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с полнымуникальным кодированием и исполнительным
механизмом.
по запросу
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12,
поддержка SDD, IP67, 4 направления срабатывания, расстояние срабатывания
(исполнительный механизм у квадратной отметки): 11 мм, Sao = 8 мм, Sar =20 мм, PU =
кодируемый датчик с исполнительным механизмом в одном корпусе.
по запросу
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12,
4 направления срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания(квадрат) 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 кодируемый датчик сисполнительным механизмом.
по запросу
Закодированный датчик безопасности PSENcode, с защитным выключателем и
круглым актуатором, сертификатом ATEX, 8-контактным штекером M12, споследовательным соединением,
удлиненный дизайн вкл. 1 пара КАБЕЛЬ/M12/ЗАЖИМ для надежной фиксации 1
штекерного разъема M12
по запросу
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный
штекерM12,
4 направления срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания
(квадрат) 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 кодируемый
датчик,сертифицирован ATEX.
по запросу
Исполнительный механизм RFiD для защитного датчика PSEN cs6.x, IP67, наклейкой основе, безвозможности крепления винтами, комплект поставки = 1штука.
по запросу
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8,
4 направления срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания(квадрат) 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с полнымуникальным кодированием.
по запросу
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8,
поддержка SDD, IP67, 4 направления срабатывания, расстояние срабатывания
(исполнительный механизм у квадратной отметки): 11 мм, Sao = 8 мм, Sar =20 мм, PU =
кодируемый датчик с исполнительным механизмом в одном корпусе.
по запросу
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8,
4 направления срабатывания, IP67, расстояние срабатывания 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 полностью кодируемыйдатчик с исполнительным механизмом,
макс. 8 обучаемых процессов.
по запросу
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 5-контактный штекерM12,
4 направления срабатывания, поддержка SDD, IP67, расстояние срабатывания11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 полностью кодируемыйдатчик с
исполнительным механизмом, макс. 8 обучаемых процессов.
по запросу
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM12,
4 направления срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания(квадрат) 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с полнымуникальным кодированием.
по запросу
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8,
4 направления срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания(квадрат) 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 кодируемый датчик.
по запросу
Защитный датчик RFiD с 2 безопасными выходами SC, 8-контактный штекерM8,
4 направления срабатывания, IP67, станд. расстояние срабатывания(квадрат) 11
мм, Sao = 8 мм, Sar = 20 мм, комплект поставки = 1 датчик с полнымуникальным кодированием и исполнительным
механизмом.
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.