Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur
deraccordement M12 à 5
broches, pour applications ...
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur deraccordement M12 à 5
broches, pour applications ...
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur deraccordement M12 à 5
broches, pour applications ...
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur deraccordement M12 à 5
broches, pour applications ...
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur deraccordement M12 à 5
broches, pour applications ...
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur deraccordement M12 à 5
broches, pour applications ...
Sur demande
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs5.x, IP67, adhésif, sans
option de vissage, UE = 1 pièce.
Sur demande
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs6.x, IP67, adhésif, sans
option de vissage, UE = 1 pièce.
Sur demande
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs5.x, IP67, adhésif, avec
option de vissage, UE = 1 pièce.
Sur demande
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs6.x, IP67, adhésif, avec
option de vissage, UE = 1 pièce.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 8 broches,
IP67, 4 sens d’activation, distanc ...
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches,
IP67, 4 sens d’activation, distanc ...
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12,
supporté par le SDD, IP67, 4 ...
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches,
IP67, 4 sens d’activation, distanc ...
Sur demande
Capteur de sécurité codé PSENcode, avec capteur de sécurité et
actionneur, certificat ATEX, connecteur mâle M12 à 8 broc ...
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12
à 8 broches,
IP67, 4 sens d’activation, distanc ...
Sur demande
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs5.x, IP67, UE = 1 pièce.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur M8à 8 broches,
IP67, 4 sens d’activation, distance ...
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M8,
supporté par le SDD, IP67, 4 s ...
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur M8à 8 broches,
IP67, 4 sens d’activation, distance ...
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.