Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
PSEN sg2c-3LPE unit
по запросу
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Система безопасности для защитных ограждений 2 поколения, безопаснаяблокировка с безопасным запиранием ограждения, в соответствии с EN 6094753, дляприменений до PL e. Состоит из 3-х элементов: 1. Кнопка с подсветкой для активации защитного ограждения. 2. Кнопка доступа и разблокировки защитного ограждения, 3. Кнопка аварийного останова Объем поставки: сенсорное устройство с кнопками, включая цветные колпачки и устройство разблокировки изнутри для аварийного выхода, а также актуатордля дверей с правым или левым открыванием.
Подтверждено |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Принцип датчика | Transponder |
Уровень шифров. по ISO 14119 | gering |
Кодирование приемопередатчика | codiert |
Пригодны для последовательного | ja |
тип устройства | Unit |
Напряжение питания (V) | 24 |
Тип питающего напряжения U1 | DC |
потребляемая мощность DC | 2 |
Число входов | 2 |
Напр. U по EN 61131-2, тип 2 | 24 V DC |
Кол-во, ESTOP N/C | 2 |
Аварийный останов путем разъед | Drehentriegelung |
Станд. возм. коммут., E-STOP | EN 60947-5-1 |
Число выходов OSSD | 2 |
Number of sig. outputs | 2 |
Защита П/П выхода от КЗ | ja |
Мат-л конт., кнопка | AgNi |
Станд. возм. коммут., кнопка | EN 60947-5-1 |
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | -20 |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | 93 % r. F. bei 40 °C |
ЭМС по стандарту... |
EN 55011: Класс А
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус | IP54 |
Тип корпуса по UL | Тип 1 |
Изм. раб. расс. при изм. темп. | +-0,01mm/°C |
Доступные разъединяющие уст-ва | ja |
Сила удержания при закрытии | 1000 |
Holding force pan direction | 2000 |
Макс. вертикальное отклонение | +/-2,5 mm |
Макс. угловое смещение | +/-1,5 deg |
Исполнительный механизм типа 1 | PSEN sg2 actuator |
Тип соединения | Federzugklemme steckbar |
Кабельные линии | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Материал верхней части кожуха | Kunststoff |
Материал исполнительного механ | Edelstahl |
Размер по высоте | 465 |
Размер по ширине | 200 |
Размер по глубине | 108 |
Вес нетто | 2570 |
Вес брутто | 2950 |
Рабочая частота | 122 kHz - 128 kHz |
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
6c 7c I |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1% |
№ CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Доступен вход в SCIP | да |
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548079715 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272603 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002593 |
Объем | 0 |