text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

Номер артикула: 750330
Защитное реле PNOZsigma (автономное), входы: инкрементный энкодер, бесконтактный выключатель, выходы: 2 Н/Р, 2 Н/З,напряжение питания: 24 - 240 В перем./пост. тока, ширина: 45 мм, контроль простоя, ск...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитное реле PNOZsigma (автономное), входы: инкрементный энкодер, бесконтактный выключатель, выходы: 2 Н/Р, 2 Н/З,напряжение питания: 24 - 240 В перем./пост. тока, ширина: 45 мм, контроль простоя, скорости, диапазона скорости, положения, направления, напряжения,пропорционального заданному числу (путь S), отображение выполнения толкания и поворота, съемные винтовые клеммы,расширение с помощью модуля расширения PNOZsigma.

Подтверждено P_ZULASSUNG_CCC  
P_ZULASSUNG_CE  
P_ZULASSUNG_UKCA  
P_ZULASSUNG_cULus Listed  
P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian)  
P_ZULASSUNG_TÜV  
 
Напряжение питания (V) 24 - 240  V
Тип питающего напряжения U1 P_VERSORG_U_ART_1_DC  
потребляемая мощность AC 9  
потребляемая мощность DC 5.5  
Питающее напряжение 2 (V) 48 - 240  V
Тип питающего напряжения U2 P_VERSORG_U_ART_2_AC  
Допуск по U2 P_TOLERANZ_U_2_-15 %/+10 %  
Макс. размыкатель устройства P_GERAETEABSICH_MAX_Max-Leiterquerschnitt  
Прог.конт. б.гист. конц. выкл. P_NS_F_UEBERWACH_PROGR_OHNE_HY_10 mHz - 1.000 kHz  
Подсоединение импульс. датчика 1  
1  
Соединение (энкодер приращений P_IG_ANSCHLUSS_RJ-45-Buchsenstecker, 8polig  
Пол.фазы диф.сигн., инкр. энк. P_IG_EIN_PHASE_DIFF_SIGNALE_90° ±30°  
Прог. контр. без гист. инкр. P_IG_F_UEBERWACH_PROGR_OHNE_HY_10 mHz - 1.000 kHz  
Входы полупроводника 4  
Число аналоговых выходов 1  
Тип аналоговых выходов P_AUSGANG_ANALOG_ART_Strom  
Диапазон сигн., аналог. выход P_AUS_ANA_SIGNAL_BEREICH_4 .. 20 mA  
P_AUS_ANA_SIGNAL_BEREICH_0 .. 20 mA  
Количество полупроводниковых в 4  
Допуск по внеш. напр. DC П/П P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 %  
Категория исп. по EN 60947-1 P_GEBRAUCHSKATEGORIE_DC-12  
Кат. применения Стд. AC/DC1 P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 4  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 4  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Защ. конт.: пер. ток по UL P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_240 V AC G.U. (same polarity)  
Материал релейных контактов P_KONT_MAT_AgCuNi  
Доп. парам. контактов реле P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au  
Климат. совмест. с P_KLIMA_EN 60068-2-78  
Окружающая температура -20 - 55  °C
Номинальный уровень влажности P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Конденсация допустима? P_BETAUUNG_unzulässig  
ЭМС по стандарту... P_EMV_NORM_EN 60947-5-1  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-3  
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... P_UMW_SCHWING_EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60947-1  
Категория перенапряжения P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_II  
Степ. загряз., зазор и утечка P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2  
Тип защиты, крепление P_SCHUTZ_EINBAU_IP54  
Тип защиты, корпус P_SCHUTZ_GEHAEU_IP30  
Тип защиты клемм P_SCHUTZ_KLEM_IP20  
Время откл. после пред. знач. P_VERZ_GRENZWERT_1/f_ist + 16 ms  
Монтажное положение P_EINBAULAGE_waager. auf Hutschiene  
Нижняя часть материала корпуса P_GEHAEUSE_MAT_U_PC  
Материал корпуса лиц. панели P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Материал верхней части кожуха P_GEHAEUSE_MAT_O_PC  
Соединительная клемма P_ANSCHLUSS_KLEMME_Schraubklemme  
Тип клеммы P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar  
Сечение провод., гибк. AWG P_QUER_1L_AWG_24 - 12 AWG  
Размер по высоте 98  mm
Размер по ширине 45  mm
Размер по глубине 120  mm
Вес нетто 405  g
Вес брутто 425  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371811  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001448  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548062397  
Объем 0.600  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m) 750040
Специальный кабель для прямой конфигурации PNOZ s30, длина 1,5 м.
PNOZ msi b1 Box 15p
PNOZ msi b1 Box 15p 773880
Блок адаптера для модуля контроля скорости PNOZmulti Classic, три 15- контактных разъема D-Sub, 2 розетки, 1 коннектор, подходит для монтажана П-образных рейках.
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
Микропроцессорная карта PNOZmulti, набор из 10 штук, 8 кБ.
PNOZ msi b1 Box 9p
PNOZ msi b1 Box 9p 773882
Блок адаптера для модуля контроля скорости PNOZmulti Classic, три 9- контактных разъема D-Sub, 2 розетки, 1 коннектор, подходит для монтажана П-образных рейках.
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
Микропроцессорная карта PNOZmulti, 1 штука, 8 КБ.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m 773860
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для ELAU.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773881
Кабель с 15-контактным разъемом D-Sub для блока адаптера PNOZ msi b1(773880), длина кабеля: 0,3 м.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Кронштейн для микропроцессорной карты, для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu HPN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m 773859
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 7,5 м, для ELAU.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m 773858
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м, для Bosch Rexroth.
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Универсальный адаптер, 25-контактный разъем разъем D-Sub, для PNOZ msXp,PNOZ s30, устройства контроля скорости PNOZmulti 2 и контроля движения PSS.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15  5,0m
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773875
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 5 м, для Bosch Rexroth.
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
PNOZ s Set3screw terminals 45mm 750014
Комплект запасных съемных клемм, винтовая клемма, на изделие = по 1 шт.X1/X2/X3 8-контактных и X4 4-контактной, для корпуса 45 мм.
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m 773874
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для PMCtendo.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m 773855
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и разъем сотрезком кабеля, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m 773854
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и разъем сотрезком кабеля, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м.
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m 773879
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для PARKER HD.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m 773857
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для Bosch Rexroth.
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m 773856
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и разъем сотрезком кабеля, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 5 м.
PNOZsigma Chip Card-manager set
PNOZsigma Chip Card-manager set 750030
Пакет SmartCard Commander, включая адаптер для SIM-карты и считывательчип-карты PNOZsigma.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Микропроцессорная карта PNOZmulti, 1 штука, 32 КБ.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Микропроцессорная карта PNOZmulti, набор из 10 штук, 32 КБ.
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Терминатор PNOZsigma или расширение PNOZsigma, на изделие = 10 шт.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Универсальный адаптер, 15-контактный разъем разъем D-Sub, для PNOZ msXp,PNOZ s30, устройства контроля скорости PNOZmulti 2 и контроля движения PSS.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Универсальный адаптер, 9-контактный разъем разъем D-Sub, для PNOZ msXp,PNOZ s30, устройства контроля скорости PNOZmulti 2 и контроля движения PSS.
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
SmartCardCommander with SIM-card-adapter 750031
Пакет SmartCard Commander, включая адаптер для SIM-карты.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Этикетка для микропроцессорной карты, для компактных контроллеровPNOZmulti, 12 шт.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Считыватель микропроцессорных карт для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu WB.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773869
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и20-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для FANUC.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m 773847
АДАПТЕР PNOZ MSI9P для ELAU PACDrive3, 2,5 м, кабель адаптера для контроля скорости на контроллере ELAU PACDrive3.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m 773862
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для Lenze.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773884
Кабель с 25-контактным разъемом D-Sub для блока адаптера PNOZ msi b1(773883), длина кабеля: 2,5 м.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m 773840
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 2,5м.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m 773861
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м, для ELAU.
PNOZ msi b1 Box 25p
PNOZ msi b1 Box 25p 773883
Блок адаптера для модуля контроля скорости PNOZmulti Classic, три 25- контактных разъема D-Sub, 2 розетки, 1 коннектор, подходит для монтажана П-образных рейках.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m 773864
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для SEW.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m 773842
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 15контактов, 2,5 м, левосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m 773841
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 25контактов, 2,5 м, правосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m 773865
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м, для SEW.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m 773843
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 15контактов, 2,5 м, правосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773868
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для Rockwell.
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m 773846
АДАПТЕР PNOZ MSI9P для ELAU PACDrive3, 1,5 м, кабель адаптера для контроля скорости на контроллере ELAU PACDrive3.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Экранированная соединительная коробка PSEN msi b4 для подключения инкрементального энкодера к бесконтактному выключателю, с/безподтягивающего резистора, с дополнительным питанием для бесконтактного выключателя.

Подходит для

PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd 750700
Бессрочная лицензия на ПО PNOZsigma Configurator для настройки реле PNOZs30, на одну рабочую станцию.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y. 750701
Лицензия на ПО PNOZsigma Configurator для настройки реле PNOZ s30, срок действия: 1 год, на одну рабочую станцию.