Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"750330","name":"PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380HO"]}

Фактическое изделие может отличаться
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
Номер артикула: 750330
Защитное реле PNOZsigma (автономное), входы:
инкрементный энкодер, бесконтактный выключатель, выходы: 2 Н/Р, 2 Н/З,напряжение питания: 24 - 240 В
перем./пост. тока, ширина: 45 мм, контроль простоя, ск... Больше
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
Защитное реле PNOZsigma (автономное), входы: инкрементный энкодер, бесконтактный выключатель, выходы: 2 Н/Р, 2 Н/З,напряжение питания: 24 - 240 В перем./пост. тока, ширина: 45 мм, контроль простоя, скорости, диапазона скорости, положения, направления, напряжения,пропорционального заданному числу (путь S), отображение выполнения толкания и поворота, съемные винтовые клеммы,расширение с помощью модуля расширения PNOZsigma.
Общие данные
Подтверждено |
P_ZULASSUNG_CCC
P_ZULASSUNG_CE P_ZULASSUNG_UKCA P_ZULASSUNG_cULus Listed P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian) P_ZULASSUNG_TÜV |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 - 240 V |
Тип питающего напряжения U1 | P_VERSORG_U_ART_1_DC |
потребляемая мощность AC | 9 |
потребляемая мощность DC | 5.5 |
Питающее напряжение 2 (V) | 48 - 240 V |
Тип питающего напряжения U2 | P_VERSORG_U_ART_2_AC |
Допуск по U2 | P_TOLERANZ_U_2_-15 %/+10 % |
Макс. размыкатель устройства | P_GERAETEABSICH_MAX_Max-Leiterquerschnitt |
Вход бесконтактного выключателя
Прог.конт. б.гист. конц. выкл. | P_NS_F_UEBERWACH_PROGR_OHNE_HY_10 mHz - 1.000 kHz |
Входной инкрементный энкодер
Подсоединение импульс. датчика |
1
1 |
Соединение (энкодер приращений | P_IG_ANSCHLUSS_RJ-45-Buchsenstecker, 8polig |
Пол.фазы диф.сигн., инкр. энк. | P_IG_EIN_PHASE_DIFF_SIGNALE_90° ±30° |
Прог. контр. без гист. инкр. | P_IG_F_UEBERWACH_PROGR_OHNE_HY_10 mHz - 1.000 kHz |
Вход сброса
Входы полупроводника | 4 |
Аналоговые выходы
Число аналоговых выходов | 1 |
Тип аналоговых выходов | P_AUSGANG_ANALOG_ART_Strom |
Диапазон сигн., аналог. выход |
P_AUS_ANA_SIGNAL_BEREICH_4 .. 20 mA
P_AUS_ANA_SIGNAL_BEREICH_0 .. 20 mA |
Полупроводниковые выходы
Количество полупроводниковых в | 4 |
Допуск по внеш. напр. DC П/П | P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 % |
Категория исп. по EN 60947-1 | P_GEBRAUCHSKATEGORIE_DC-12 |
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 |
Max. current AC1 safety cont. | 4 |
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Max. current DC1 safety cont. | 4 |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 |
Max. current AC15 safety cont. | 3 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Защ. конт.: пер. ток по UL | P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_240 V AC G.U. (same polarity) |
Материал релейных контактов | P_KONT_MAT_AgCuNi |
Доп. парам. контактов реле | P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au |
Экологические данные
Климат. совмест. с | P_KLIMA_EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | -20 - 55 °C |
Номинальный уровень влажности | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
Конденсация допустима? | P_BETAUUNG_unzulässig |
ЭМС по стандарту... |
P_EMV_NORM_EN 60947-5-1
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2 P_EMV_NORM_EN 61000-6-3 P_EMV_NORM_EN 61326-3-1 |
Вибрация по стандарту... | P_UMW_SCHWING_EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60947-1 |
Категория перенапряжения | P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_II |
Степ. загряз., зазор и утечка | P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2 |
Тип защиты, крепление | P_SCHUTZ_EINBAU_IP54 |
Тип защиты, корпус | P_SCHUTZ_GEHAEU_IP30 |
Тип защиты клемм | P_SCHUTZ_KLEM_IP20 |
Times
Время откл. после пред. знач. | P_VERZ_GRENZWERT_1/f_ist + 16 ms |
механические данные
Монтажное положение | P_EINBAULAGE_waager. auf Hutschiene |
Нижняя часть материала корпуса | P_GEHAEUSE_MAT_U_PC |
Материал корпуса лиц. панели | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
Материал верхней части кожуха | P_GEHAEUSE_MAT_O_PC |
Соединительная клемма | P_ANSCHLUSS_KLEMME_Schraubklemme |
Тип клеммы | P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar |
Сечение провод., гибк. AWG | P_QUER_1L_AWG_24 - 12 AWG |
Размер по высоте | 98 mm |
Размер по ширине | 45 mm |
Размер по глубине | 120 mm |
Вес нетто | 405 g |
Вес брутто | 425 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
Доступен вход в SCIP | да |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371811 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001448 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
GTIN | 4046548062397 |
Объем | 0.600 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Специальный кабель для прямой конфигурации PNOZ s30, длина 1,5 м.

PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Блок адаптера для модуля контроля скорости PNOZmulti Classic, три 15-
контактных разъема D-Sub, 2 розетки, 1 коннектор, подходит для монтажана П-образных
рейках.

PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Блок адаптера для модуля контроля скорости PNOZmulti Classic, три 9-
контактных разъема D-Sub, 2 розетки, 1 коннектор, подходит для монтажана П-образных рейках.

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9-контактный разъем для подключения энкодера,
для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для ELAU.

PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Кабель с 15-контактным разъемом D-Sub для блока адаптера PNOZ msi b1(773880),
длина кабеля: 0,3 м.

PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Кронштейн для микропроцессорной карты, для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu HPN, PSSu WR, PSSu WB.

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9-контактный разъем для подключения энкодера,
для PNOZ msXp и PNOZ s30, 7,5 м, для ELAU.

PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения
энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м, для Bosch Rexroth.

PNOZ msi S25
773872
Универсальный адаптер, 25-контактный разъем разъем D-Sub, для PNOZ msXp,PNOZ s30, устройства контроля скорости
PNOZmulti 2 и контроля движения PSS.

PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
Комплект запасных съемных клемм, винтовая клемма, на изделие = по 1 шт.X1/X2/X3
8-контактных и X4 4-контактной, для корпуса 45 мм.

PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения
энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для PMCtendo.

PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и разъем сотрезком кабеля, для PNOZ
msXp и PNOZ s30, 1,5 м.

PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и разъем сотрезком кабеля, для PNOZ
msXp и PNOZ s30, 2,5 м.

PNOZ msi20p Parker HD 15/15 2,5m
773879
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера,
для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для PARKER HD.

PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения
энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для Bosch Rexroth.

PNOZ msi9p Adapter Cable 5,0m
773856
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и разъем сотрезком кабеля, для PNOZ
msXp и PNOZ s30, 5 м.

PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
Пакет SmartCard Commander, включая адаптер для SIM-карты и считывательчип-карты
PNOZsigma.

PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
Микропроцессорная карта PNOZmulti, набор из 10 штук, 32 КБ.

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Терминатор PNOZsigma или расширение PNOZsigma, на изделие = 10 шт.

PNOZ msi S15
773871
Универсальный адаптер, 15-контактный разъем разъем D-Sub, для PNOZ msXp,PNOZ s30, устройства контроля скорости
PNOZmulti 2 и контроля движения PSS.

PNOZ msi S09
773870
Универсальный адаптер, 9-контактный разъем разъем D-Sub, для PNOZ msXp,PNOZ s30, устройства контроля скорости
PNOZmulti 2 и контроля движения PSS.

SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
Пакет SmartCard Commander, включая адаптер для SIM-карты.

PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
Этикетка для микропроцессорной карты, для компактных контроллеровPNOZmulti, 12 шт.

PNOZ Chip Card Reader
779230
Считыватель микропроцессорных карт для PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN,PSSu WR, PSSu
WB.

PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и20-контактный разъем для подключения
энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для FANUC.

PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
773847
АДАПТЕР PNOZ MSI9P для ELAU PACDrive3, 2,5 м, кабель адаптера для
контроля скорости на контроллере ELAU PACDrive3.

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9-контактный разъем для подключения энкодера,
для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для Lenze.

PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Кабель с 25-контактным разъемом D-Sub для блока адаптера PNOZ msi b1(773883),
длина кабеля: 2,5 м.

PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 2,5м.

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9-контактный разъем для подключения энкодера,
для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м, для ELAU.

PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Блок адаптера для модуля контроля скорости PNOZmulti Classic, три 25-
контактных разъема D-Sub, 2 розетки, 1 коннектор, подходит для монтажана П-образных
рейках.

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения
энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для SEW.

PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 15контактов,
2,5 м, левосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.

PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 25контактов,
2,5 м, правосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения
энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м, для SEW.

PNOZ msi3Bp Adapter Si/He 15/15 2,5m
773843
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 15контактов,
2,5 м, правосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.

PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения
энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для Rockwell.

PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
773846
АДАПТЕР PNOZ MSI9P для ELAU PACDrive3, 1,5 м, кабель адаптера для
контроля скорости на контроллере ELAU PACDrive3.

PNOZ msi b4 Box
773845
Экранированная соединительная коробка PSEN msi b4 для подключения
инкрементального энкодера к бесконтактному выключателю, с/безподтягивающего резистора,
с дополнительным питанием для бесконтактного выключателя.
Подходит для

PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
750700
Бессрочная лицензия на ПО PNOZsigma Configurator для настройки реле PNOZs30,
на одну рабочую станцию.

PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
750701
Лицензия на ПО PNOZsigma Configurator для настройки реле PNOZ s30,
срок действия: 1 год, на одну рабочую станцию.