Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"774438","name":"P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FI"]}
Фактическое изделие может отличаться
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
Номер артикула: 774438
Защитное реле (автономное), входы: 1 Н/Р и 1 Н/З на каждую кнопку,
выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 2 полупроводниковых, напряжение питания: 230 Вперем. тока, ширина: 45 мм, встроенные винтовые
клеммы, реле с дв... Больше
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
Защитное реле (автономное), входы: 1 Н/Р и 1 Н/З на каждую кнопку, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 2 полупроводниковых, напряжение питания: 230 Вперем. тока, ширина: 45 мм, встроенные винтовые клеммы, реле с двуручным пультом управления, контроль одновременности с кнопкой двуручного управления.
Общие данные
Подтверждено |
CCC
CE UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 230 V |
Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
потребляемая мощность AC | 6 |
Макс. размыкатель устройства | Макс. попереч.сеч. проводника |
Тип двуручного устройства по | |
Тип двуручного устройства | III C |
Входы
Число входов | 2 |
Полупроводниковые выходы
Количество полупроводниковых в | 2 |
Допуск по внеш. напр. DC П/П | –15%/+10% |
Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 |
Max. current AC1 safety cont. | 5 |
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Max. current DC1 safety cont. | 5 |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 |
Max. current AC15 safety cont. | 2.5 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Защ. конт.: пер. ток по UL | 240 VAC G.P. |
Защ. контакты: пилотный режим | C300, R300 |
Материал релейных контактов | AgSnO2 |
Доп. парам. контактов реле | + 0,2 мкм Au |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | -25 - 55 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Категория перенапряжения | III / II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | IP40 |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Нижняя часть материала корпуса | |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Материал верхней части кожуха | |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Тип клеммы | Постоянная |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–10 AWG |
Размер по высоте | 87 mm |
Размер по ширине | 45 mm |
Размер по глубине | 121 mm |
Вес нетто | 380 g |
Вес брутто | 390 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. |
34
7a 7c I |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
Доступен вход в SCIP | да |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371821 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001452 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548011265 |
Объем | 0.545 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности

PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c
774104
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring (intrinsically safe)
with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O
intrinsically safe. Monitored start UB 115 V AC, width: 112.5 mm,
integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates. ATEX
approval in accordance with EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061,
EN 60947- 5-1, EN 1088, EN 61511, ISO 14119. Ex zones: II(1)G [Ex ia
Ga] IIB/IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, I(M1) [Ex ia Ma] I, corresponds
to EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, EN61241-11, EN 50303.