text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40

Номер артикула: 837271
GTIN: 4046548048858
Реле мониторинга избыточного и недостаточного напряжения, а также последовательности фаз в 3-фазных системах, 40 -400 Гц, измеряемое напряжение 400/440 В пер. тока, ширина 22,5 мм, UB = 24 Впост. тока, гистерезис 2%.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Реле мониторинга избыточного и недостаточного напряжения, а также последовательности фаз в 3-фазных системах, 40 -400 Гц, измеряемое напряжение 400/440 В пер. тока, ширина 22,5 мм, UB = 24 Впост. тока, гистерезис 2%.

Подтверждено CCC  
CE  
UKCA  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 1.5  W
Макс. размыкатель устройства Макс. попереч.сеч. проводника  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Материал релейных контактов AgCdO  
Доп. парам. контактов реле + 3,0 мкм Au  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -15 - 55  °C
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 50081-2  
EN 50081-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до VDE 0110-1  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP40  
Тип защиты клемм
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса ПФО UL 94 V0  
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Материал верхней части кожуха PPO UL 94 V0  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы Постоянная  
Сечение провод., гибк. AWG 24–10 AWG  
Размер по высоте 87  mm
Размер по ширине 22.5  mm
Размер по глубине 122  mm
Вес нетто 175  g
Вес брутто 185  g
 
Соответствие директиве RoHS да  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371801  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001438  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548048858  
Объем 0.294  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1