text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT m3.2p

Номер артикула: 402230
GTIN: 4046548077803
Электронный переключатель выбора режима работы PITmode для установки пульта управления и безопасной установки 5 режимов работы с помощью функции бесконтактного ключевого и ключевого выбора. 4 режима работы (OM1-OM4) и особый режим OM5. Отображение данных авторизации с помощью светодиодов, интерфейс идентификации ключа для передачи
идентификаци...  Больше

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации


единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Электронный переключатель выбора режима работы PITmode для установки пульта управления и безопасной установки 5 режимов работы с помощью функции бесконтактного ключевого и ключевого выбора. 4 режима работы (OM1-OM4) и особый режим OM5. Отображение данных авторизации с помощью светодиодов, интерфейс идентификации ключа для передачи
идентификационного номера ключа с транспондером. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
FCC  
IC  
TÜV  
Принцип датчика Приемопередатчик  
Кодирование приемопередатчика 0x1111 (PILZ)  
 
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Число входов 3  
Уровень сигн. при «0» на входе -3 – +5 В пост. тока  
Напряжение пост.тока на входах 24 V DC  
Вход с гальванич. развязкой Нет  
Гальв. разв. П/П выходов Нет  
Защита П/П выхода от КЗ Да  
Климат. совмест. с DIN IEC 60068-2-3  
Окружающая температура -20  
60  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 95% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60664-1  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм
Кнопки уст.времени«OM1... OM4» 50 мс ... 5 c  
Сервисная кнопка времени «OM1» 5 c... 10 c  
Монтажное положение любое  
Макс. длина кабеля 1000  
Нижняя часть материала корпуса ST + 10 мкм Zn  
Материал корпуса лиц. панели ABS  
Соединительная клемма Винтовая клемма, съемная  
Пружинная клемма, съемная  
Сечение провод., гибк. AWG 28–16 AWG  
Размер по высоте 55  
Размер по ширине 98  
Размер по глубине 43  
Вес нетто 140  
Вес брутто 260  
Ист. пит. приемопередатчика Пассивный (без аккумулятора)  
Рабочая частота 125 кГц  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1%  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371243  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC001029  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548077803  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PIT m3.2p terminal set spring load
PIT m3.2p terminal set spring load 402302
Набор разъемов PITmode для электронного переключателя выбора режимаработы PITm3.2p. В комплект входят шина гнездового разъема с 1 5-контактным и 112-контактным разъемами в пружинном исполнении. Прямой кабельный вывод.
PIT m3.2p screw terminal set angled
PIT m3.2p screw terminal set angled 402303
Набор разъемов PITmode для электронного переключателя выбора режимаработы PITm3.2p. В комплект входят шина гнездового разъема с 1 5-контактным и 113-контактным разъемами в пружинном исполнении. Прямоугольный кабельный вывод.
PIT m3.2p screw terminal set
PIT m3.2p screw terminal set 402305
Набор разъемов PITmode для электронного переключателя выбора режимаработы PITm3.2p. В комплект входят шина гнездового разъема с 1 5-контактным и 113-контактным разъемами в пружинном исполнении. Прямой кабельный вывод.

Принадлежности для наладки

PIT m3 key mode 1
PIT m3 key mode 1 402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
PIT m3 key mode 3
PIT m3 key mode 3 402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
PIT m3 key mode 4
PIT m3 key mode 4 402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
PIT m3 key service
PIT m3 key service 402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
PIT m3 key2 mode 1
PIT m3 key2 mode 1 402281
Ключ с транспондером PITmode для электронного переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм, права доступа к режиму OM1.
PIT m3 key2 mode 2
PIT m3 key2 mode 2 402282
Ключ с транспондером PITmode для электронного переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм, права доступа к режимам OM1/2.
PIT m3 key2 mode 3
PIT m3 key2 mode 3 402283
Ключ с транспондером PITmode для электронного переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм, права доступа к режимам OM1/2/3.
PIT m3 key2 mode 4
PIT m3 key2 mode 4 402284
Ключ с транспондером PITmode для электронного переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм, права доступа к режимам OM1/2/3/4.
PIT m3 key2 mode service
PIT m3 key2 mode service 402285
Ключ с транспондером PITmode для электронного переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм, права доступа к режимам OM1/2/3/4 (в режиме обслуживания).
PIT m3 key2hq mode 1
PIT m3 key2hq mode 1 402291
Ключ с транспондером PITmode для электронного переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм с металлическим корпусом, хромированный, права доступа к режиму OM1.
PIT m3 key2hq mode 2
PIT m3 key2hq mode 2 402292
Ключ с транспондером PITmode для электронного переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм с металлическим корпусом, хромированный, права доступа к режимам OM1/2.
PIT m3 key2hq mode 3
PIT m3 key2hq mode 3 402293
Ключ с транспондером PITmode для электронного переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм с металлическим корпусом, хромированный, права доступа к режимам OM1/2/3.
PIT m3 key2hq mode 4
PIT m3 key2hq mode 4 402294
Ключ с транспондером PITmode для электронного переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм с металлическим корпусом, хромированный, права доступа к режимамOM1/2/3/4.
PIT m3 key2hq mode service
PIT m3 key2hq mode service 402295
Ключ с транспондером PITmode для электронного переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм с металлическим корпусом, хромированный, права доступа к режимам OM1/2/3/4(в режиме обслуживания).