Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"402303","name":"PIT m3.2p screw terminal set angled","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT m3.2p screw terminal set angled
Номер артикула: 402303
GTIN: 4046548077834
Набор разъемов PITmode для электронного переключателя выбора режимаработы PITm3.2p.
В комплект входят шина гнездового разъема с 1 5-контактным и 113-контактным разъемами в
пружинном исполнении. Прямоугольный кабельный вывод.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Набор разъемов PITmode для электронного переключателя выбора режимаработы PITm3.2p. В комплект входят шина гнездового разъема с 1 5-контактным и 113-контактным разъемами в пружинном исполнении. Прямоугольный кабельный вывод.
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371292 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548077834 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |