Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"401101","name":"PIT js2 bc","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980EW"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT js2 bc
Номер артикула: 401101
GTIN: 4046548096088
PITjog - пульт ручного управления, 2 установленные кнопки (каждая с
НЗ и НР контактами) и 1 заглушка, спиральный кабель с 10-штырьковымразъемом
с разделанным концом, длина кабеля: 5 м.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA |
| Самоконтроль | нет |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Переменный/постоянный ток |
Нажимная кнопка
| Кол-во кнопок | 2 |
Релейные выходы
| Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Экологические данные
| Окружающая температура | -10 - 55 °C |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
механические данные
| Длина кабеля | 5 m |
| Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
| Сечение токопроводящей жилы | 0.14 mm² |
| Материал корпуса | Смесь поликарбонат-ABS UL 94V0 |
| Размер по высоте | 341 mm |
| Размер по ширине | 75 mm |
| Размер по глубине | 60 mm |
| Вес нетто | 823 g |
| Вес брутто | 923 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Доступен вход в SCIP | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371244 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548096088 |
| Объем | 5.934 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365011 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |