Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"401101","name":"PIT js2 bc","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980EW"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT js2 bc
Номер артикула: 401101
PITjog - пульт ручного управления, 2 установленные кнопки (каждая с
НЗ и НР контактами) и 1 заглушка, спиральный кабель с 10-штырьковымразъемом
с разделанным концом, длина кабеля: 5 м.
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
Подтверждено | CE |
Самоконтроль | nein |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) |
24
24 |
Тип питающего напряжения U1 | Переменный/постоянный ток |
Нажимная кнопка
Кол-во кнопок | 2 |
Релейные выходы
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Экологические данные
Окружающая температура |
-10
55 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Длина кабеля | 5 |
Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
Сечение токопроводящей жилы | 0.14 |
Материал корпуса | PC-ABS-Blend UL 94V0 |
Размер по высоте | 341 |
Размер по ширине | 75 |
Размер по глубине | 60 |
Вес нетто | 823 |
Вес брутто | 923 |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Доступен вход в SCIP | да |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-код | 4046548096088 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371244 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002034 |
Объем | 5.934 |