Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400134","name":"PIT es4s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT es4s
Номер артикула: 400134
GTIN: 4046548071276
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, с подсветкой, с символомE-STOP (аварийный останов),
защитным кольцевым выступом и логотипом, монтажный диаметр: 22,3 мм.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus UL Recognized Component EAC (евраз.) TÜV Признано cULus |
| Лампа | LED |
| Цвет лампы | желтый |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 12 - 30 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Переменный/постоянный ток |
Экологические данные
| Окружающая температура | -25 - 55 °C |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
механические данные
| Монтажное положение | любое |
| Соединительная клемма | Винтовая клемма |
| Размер по высоте | 42 mm |
| Размер по ширине | 70 mm |
| Диаметр | 67 mm |
| Вес нетто | 69 g |
| Вес брутто | 82 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371244 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548071276 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |