text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT es3u-c

Номер артикула: 400543
GTIN: 4046548072730
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, с подсветкой, без логотипа, монтажный диаметр: 22,3 мм, с пружинными клеммами.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
EAC (евраз.)  
TÜV  
Лампа LED  
Цвет лампы желтый  
 
Напряжение питания (V) 12 - 30  V
Тип питающего напряжения U1 Переменный/постоянный ток  
Окружающая температура -25 - 55  °C
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP65  
Монтажное положение любое  
Соединительная клемма Пружинная клемма  
Размер по высоте 41.5  mm
Размер по ширине 68  mm
Диаметр 55  mm
Вес нетто 51  g
Вес брутто 64  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371244  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548072730  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1