Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"402311","name":"PIT oe 4S","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT oe 4S
Номер артикула: 402311
GTIN: 4046548097962
Кнопочный блок с 4 светодиодными кнопками с крепежными гайками.
Дополнительные принадлежности для PIT m4 SEU [402250].
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
UKCA UL Recognized Component |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 0.17 |
Входы
| Уровень сигн. при «0» на входе | < 5 В |
Экологические данные
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| Стандарт темп. окр. среды |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
| Окружающая температура |
-20
60 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 (зона B) |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 м/с² |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Монтажное положение | любое |
| Соединительная клемма | Пружинная клемма |
| Размер по высоте | 32 |
| Размер по ширине | 32 |
| Размер по глубине | 40 |
| Вес нетто | 17 |
| Вес брутто | 25 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371292 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548097962 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365011 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |