Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"402311","name":"PIT oe 4S","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT oe 4S
Номер артикула: 402311
Кнопочный блок с 4 светодиодными кнопками с крепежными гайками.
Дополнительные принадлежности для PIT m4 SEU [402250].
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
UKCA |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) |
24
24 |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 0.17 |
Входы
Уровень сигн. при «0» на входе | < 5 В |
Экологические данные
Климат. совмест. с |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
Стандарт темп. окр. среды |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
Окружающая температура |
-20
60 |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 (зона B) |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 м/с² |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Соединительная клемма | Пружинная клемма |
Размер по высоте | 32 |
Размер по ширине | 32 |
Размер по глубине | 40 |
Вес нетто | 17 |
Вес брутто | 25 |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548097962 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27379213 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Объем | 0 |