text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSSu H PLC1 FS SN SD-R

제품 번호: 315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, головной модуль, система управления PSSu PLC, отказоустойчивый истандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, адаптер EtherNet/IP, УСТРОЙСТВО ВВОДА- ВЫВОДА PROFINET, SD-карта, дляиспользования на железных дорогах. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информац...  추가 정보

단계적 폐지 조항


단위

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

PSSu, головной модуль, система управления PSSu PLC, отказоустойчивый истандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, адаптер EtherNet/IP, УСТРОЙСТВО ВВОДА- ВЫВОДА PROFINET, SD-карта, дляиспользования на железных дорогах. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Подтверждено CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (евраз.)  
Области применения Стандартный/отказоустойчивый  
 
Назначение U1 Питание модуля  
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 16  
Назначение U2 Питание периф. оборудования  
Питающее напряжение 2 (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U2 Постоянный ток  
Допуск по U2 -30 %/+25 %  
Разв. потен. м/у UINT1 и U2
Назначение UINT1 Внутреннее напряжение системы  
Тип напряжения UINT1 Постоянный ток  
Допуск по UINT1 -2 %/+3 %  
Max. curr. contin. oper. UINT1 2  
Станд. прерыв.пит. моста UINT1
Защита UINT1 от КЗ Да  
Программирование по IEC-61131 Да  
Мультипрограммирование Да  
Неизменяемые переменные Да  
Емкость памяти польз.ЗУ общая 4 МБ  
Отклонение времени +/- 10 с/день  
ОЗУ 128 MB  
Раздел файл.с-мы пользов. ПЗУ 382 kB  
Съемная память Карта SD  
Настр-ка скор. пер. SafetyNet Автоматический  
Длительность цикла SafetyNET p 2... 60 000 мс  
Скорость передачи Safetynet 100 Мбит/с  
Тип разъема интерф. Safetynet RJ45  
Настр. скор. передачи PROFINET Автоматический  
Время цикла УСТР. В/В PROFINET 4 ... 512 мс  
Настраив. скор. пер. PROFINET 100 Мбит/с  
Тип разъема интерф. PROFINET RJ45  
Тип PROFINET Подчиненное устройство  
Сертификация PROFINET PNO  
Ид. № производителя PROFINET 092Fh  
Длительность цикла MODBUS 2... 2 000 000 мс  
Тип устройства EtherNet/IP Адаптер  
Под.зап.межпак.инт.EtherNet/IP 4...655 000 мс  
EDS-файл EtherNet/IP 00B5000C00010100.eds  
Период цикла EtherNet/IP 4...655 000 мс  
Длительность цикла RAW UDP 2... 2 000 000 мс  
Темп. окр. возд. по станд. 2 -40... +70 °C  
Тип защиты, крепление
Ширкопол. шум ускорения, рейка
Широкополосный шум к EN 50125-3  
Окружающая температура -40  
70  
Стандарт1 широк. шум, рейка EN 61373  
Ширкопол. част. ускор., рейка 5 ... 150 Гц  
Конденсация допустима? Кратко  
EN 50155  
Категория перенапряжения OV2  
Тип защиты, корпус IP20  
Стандарт темп. окр. среды EN 50155  
ЭМС по стандарту... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Обл. прим. по станд. 2 для ж/д EN 61373  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
Обл. прим. по станд. 2 для ж/д Категория 1, класс A + B  
Номинальный уровень влажности
Стандарт темп. окр. среды 2 EN 50125-1  
Широкополосный шум ускорения
Эл. зазор и расст. утечки до EN 50124-1  
Климат. совмест. с EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Стандарт темп. окр. среды 3 EN 50125-3  
Обл. прим. по станд. 1 для ж/д Участок пути (1 м–3 м)  
Темп. окр. возд. по станд. 3 -40 ... +70 °C  
Обл. прим. по станд. 1 для ж/д EN 50125-3  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Степ. загряз., зазор и утечка PD2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Развязка потенциалов 2 между Пит. периф. об. и напр. сист.  
Тип развязки потенциалов 2 Функциональная изоляция  
Тип развязки потенциалов 1 Функциональная изоляция  
Развязка потенциалов 1 между Периф. об. и питание модуля  
Тип клеммы вставной  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Пружинная клемма  
Сечение провод., гибк. AWG 24–12 AWG  
Размер по высоте 125.6  
Вес нетто 350  
Размер по глубине 83.7  
Размер по ширине 130  
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Вес брутто 415  
 
Доступен вход в SCIP да  
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242207  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC000236  
Объем 1.456  dm3
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067743  
Harmonized System Code 85371091  
 

선택적 액세서리

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, 탑햇 레일용 종단 앵글, 플라스틱 버전, 검은색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한 일반 상자에 포장.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, 탑햇 레일용 종단 앵글, 금속 버전, 강한 기계적 응력 수용, PU 2x 피스.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, 탑햇 레일용 접지 단자, PE 연결, 플라스틱 버전, 녹색/노란색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한 일반 상자에 포장.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷, SEPARATOR 포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DIN A4 시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨), 표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷, SEPARATOR 비포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DINA4 시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨), 표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
SD 메모리 카드, 512 MB, PSSu 헤드 모듈용.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, 종단 레지스터가 탑재된 종단 플레이트 높아진 환경 요건 충족.
PSSu H FS SN SD-R
PSSu H FS SN SD-R 315085
PSSu, 헤드 모듈, 분산화 시스템 PSSuniversal I/O, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x RJ45 포트, SafetyNET p RTFN, SD 카드, 철도 어플리케이션용. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
미터 단위, Cat5e(100mBit/s), PUR, 노란색 RAL1003, 2x2x0.35, 색상 싱글 와이어: 흰색, 노란색, 파란색, 주황색
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m 380001
네트워크 케이블, SafetyNET p, Cat5e, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐, 4- 핀, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20), 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20) 위, 케이블 길이: 0.5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m 380003
네트워크 케이블, SafetyNET p, Cat5e, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐, 4- 핀, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20), 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20) 위, 케이블 길이: 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m 380005
네트워크 케이블, SafetyNET p, Cat5e, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐, 4- 핀, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20), 커넥터 스트레이트 RJ45 (IP20) 위, 케이블 길이: 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m 380007
네트워크 케이블, SafetyNET p, Cat5e, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐, 4- 핀, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20), 커넥터 스트레이트 RJ45 (IP20) 위, 케이블 길이: 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m 380009
네트워크 케이블, SafetyNET p, Cat5e, PUR, 노란색 RAL1003, 차폐, 4- 핀, 커넥터 스트레이트 RJ45(IP20), 커넥터 스트레이트 RJ45 (IP20) 위, 케이블 길이: 10m
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45 플러그인 커넥터, 스트레이트, IP20, 4-핀, Cat5e, AWG 22(4-코어), 케이블 직경: 6.3-6.7mm
PSSnet SLL 5T
PSSnet SLL 5T 380600
산업용 이더넷 스위치, 비관리형 5x 규격 10/100 BASE TX, RJ45 포트.
PSSnet SHL 8T MRP
PSSnet SHL 8T MRP 380601
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, ring redundancy, MRP.
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP 380602
산업용 이더넷 스위치, 관리형, 6x 규격 10/100 BASE TX, RJ45 포트, 2x 100BASE-FX 멀티모드 SC 포트, 링 리던던시 MRP.
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
PSSnet SLL 4T 1FMMSC 380604
산업용 이더넷 스위치, 비관리형 4x 규격 10/100 BASE TX, RJ45 포트, 1x 100BASE-FX 멀티모드 SC 포트.
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP 380650
산업용 이더넷 스위치, 관리형, 6x 규격 10/100 BASE TX, RJ45, 2x 100BASE-FX 싱글모드 SC 포트, 링 리던던시 MRP.

필수적 액세서리

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, 공급 전압용 커넥터 세트, 1-row, 4핀, 스크류 연결, PU 2 커넥터.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, 공급 전압용 커넥터 세트, 2-row, 8핀, 스프링 조립형 연결, PU 2x 커넥터.