Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"312220","name":"PSSu E F DI OZ 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu E F DI OZ 2
Номер артикула: 312220
GTIN: 4046548018592
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 1вход,
1 выход тестовых импульсов на 0,25 A, 1 выход, 2 А, двухполюсный, защитаот короткого замыкания, защита от перегрузки,
обратная связь в свободной форме.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 1вход, 1 выход тестовых импульсов на 0,25 A, 1 выход, 2 А, двухполюсный, защитаот короткого замыкания, защита от перегрузки, обратная связь в свободной форме.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Области применения | Fail-safe |
технические данные
Входы
| Число цифровых входов | 1 |
| Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
| Входы с развязкой потенциалов | ja |
Полупроводниковые выходы
| Напряж. пост. тока на выходе | 24 V DC |
Полупроводниковые выходы 2-полюсные
| Number 2-pin SC outputs | 1 |
| Разв. потенц. 2-пол. П/П вых. | Да |
| Защита 2-пол. П/П вых. от КЗ | ja |
Выходы тестовых тактовых импульсов
| Число выходов с тестовыми импу | 1 |
Экологические данные
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | 0 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Конденсация допустима? | unzulässig |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 m |
| ЭМС по стандарту... |
EN 12015
EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 m/s² |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | IP54 |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм | IP20 |
механические данные
| Нижняя часть материала корпуса | PC |
| Материал корпуса лиц. панели | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Код материала корпуса | PA |
| Тип клеммы | steckbar |
| Размер по высоте | 76 |
| Размер по ширине | 12.6 |
| Размер по глубине | 60.2 |
| Вес нетто | 35 |
| Вес брутто | 44 |
| Название кодирующего элемента | G |
| Цвет кодирующего элемента | gelb |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242604 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548018592 |
| Объем | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической
нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
Необходимые принадлежности
PSSu BP 1/8 S
312600
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 4
уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение.
PSSu BP 1/8 C
312601
PSSu, базовый модуль для электронный модулей, периферия, 1-рядный, 4
уровня подключения, 8 клемм, пружинные контакты.
PSSu BP-C 1/8 S
312610
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение.
PSSu BP-C 1/8 C
312611
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
4 уровня подключения, 8 клемм, пружинные контакты.
PSSu BP 1/12 S
312618
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 6
уровня подключения, 12 клемм, винтовое соединение.
PSSu BP 1/12 C
312619
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 6
уровней подключения, 12 клемм, пружинные контакты.
PSSu BP-C1 1/12 S
312622
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
6 уровня подключения, 12 клемм, винтовое соединение. Все 7 внутреннихсигналов присутствуют
на клеммах!
PSSu BP-C1 1/12 C
312623
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
6 уровня подключения, 12 клемм, пружинные контакты. Все 7 внутреннихсигналов присутствуют
на клеммах!