Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"312220","name":"PSSu E F DI OZ 2","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu E F DI OZ 2
Номер артикула: 312220
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 1вход,
1 выход тестовых импульсов на 0,25 A, 1 выход, 2 А, двухполюсный, защитаот короткого замыкания, защита от перегрузки,
обратн... Больше
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
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 1вход, 1 выход тестовых импульсов на 0,25 A, 1 выход, 2 А, двухполюсный, защитаот короткого замыкания, защита от перегрузки, обратная связь в свободной форме.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus KOSHA EAC (евраз.) TÜV |
Области применения | Отказоустойчивый |
технические данные
Входы
Число цифровых входов | 1 |
Напряжение пост.тока на входах | 24 V DC |
Входы с развязкой потенциалов | да |
Полупроводниковые выходы
Напряж. пост. тока на выходе | 24 В пост. тока |
Полупроводниковые выходы 2-полюсные
Number 2-pin SC outputs | 1 |
Разв. потенц. 2-пол. П/П вых. | Да |
Защита 2-пол. П/П вых. от КЗ | Да |
Выходы тестовых тактовых импульсов
Число выходов с тестовыми импу | 1 |
Экологические данные
Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 - 60 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... |
EN 12015
EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (зона B) |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 м/с² |
Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Код материала корпуса | Полиамид |
Тип клеммы | вставной |
Размер по высоте | 76 mm |
Размер по ширине | 12.6 mm |
Размер по глубине | 60.2 mm |
Вес нетто | 35 g |
Вес брутто | 44 g |
Название кодирующего элемента | G |
Цвет кодирующего элемента | Желтый |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-код | 4046548018592 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242604 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001599 |
Объем | 0.049 |
Дополнительные принадлежности
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической
нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных,
электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4
с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в
перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10
штук, картонная упаковка с маркировкой.
Необходимые принадлежности
PSSu BP-C 1/8 S
312610
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение.
PSSu BP-C1 1/12 C
312623
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
6 уровня подключения, 12 клемм, пружинные контакты. Все 7 внутреннихсигналов присутствуют
на клеммах!
PSSu BP 1/8 C
312601
PSSu, базовый модуль для электронный модулей, периферия, 1-рядный, 4
уровня подключения, 8 клемм, пружинные контакты.
PSSu BP-C1 1/12 S
312622
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
6 уровня подключения, 12 клемм, винтовое соединение. Все 7 внутреннихсигналов присутствуют
на клеммах!
PSSu BP-C 1/8 C
312611
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный,
4 уровня подключения, 8 клемм, пружинные контакты.
PSSu BP 1/8 S
312600
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 4
уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение.
PSSu BP 1/12 S
312618
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 6
уровня подключения, 12 клемм, винтовое соединение.
PSSu BP 1/12 C
312619
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 6
уровней подключения, 12 клемм, пружинные контакты.