text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSS u2 EF 2DO R 8A -R

Номер артикула: 327150
GTIN: 4046548105643
PSS u2, электронный модуль, отказоустойчивый, 2выхода, релейныеконтакты, нормально разомкнутые контакты, для коммутации резистивных и индуктивныхнагрузок, макс. 250 В перем. тока 10 A (AC1), беспотенциальные, настраиваемая задержкаотключения питания, для применения при повышенных требованиях со стороны среды эксплуатациии на железнодорожном трансп...  Больше

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PSS u2, электронный модуль, отказоустойчивый, 2выхода, релейныеконтакты, нормально разомкнутые контакты, для коммутации резистивных и индуктивныхнагрузок, макс. 250 В перем. тока 10 A (AC1), беспотенциальные, настраиваемая задержкаотключения питания, для применения при повышенных требованиях со стороны среды эксплуатациии на железнодорожном транспорте, помехозащитное кодирование PSS u2 А CE T для клеммной коробки,2-рядный, требуется клеммная коробка PSS u2 T 8(в комплект поставкисистемы не входит).

Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Области применения Fail-safe  
 
Развязка потенциалов U2 ja  
Допустимые нагрузки ohmsch  
induktiv  
Число выходов реле 2  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 250  
Max. current AC1 safety cont. 10  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 10  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Защ. конт.: пер. ток по UL 250 V AC G.U. (same polarity)  
Защ. контакты: пилотный режим B300, R300  
Материал релейных контактов AgCuNi  
Доп. парам. контактов реле + 0,2 µm Au  
Разв. потенц., релейные выходы ja  
Обл. прим. по станд. 1 для ж/д Abstand mind. 1m vom Gleis  
Обл. прим. по станд. 1 для ж/д EN 50125-3  
Обл. прим. по станд. 2 для ж/д EN 61373  
Обл. прим. по станд. 2 для ж/д Kategorie 1, Klasse A + B  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -40  
Температура окр. среды по UL UL 61010  
Темп. окружающей среды по UL -40 - 60 °C  
Стандарт темп. окр. среды 2 EN 50125-1  
Темп. окр. возд. по станд. 2 -40 ... +70 °C  
Стандарт темп. окр. среды 3 EN 50125-3  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. bei 40 °C  
Конденсация допустима? EN 60068-2-30  
Постоянная рабочая высота ASL 5000 m  
ЭМС по стандарту... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 50121-4  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Широкополосный шум к EN 60068-2-64  
Стандарт1 широк. шум, рейка
Ширкопол. част. ускор., рейка
Ширкопол. шум ускорения, рейка 5,7 m/s² eff.  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 150 m/s²  
Ускор.уд.возд. по стандарту2 100 m/s²  
Эл. зазор и расст. утечки до 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Категория перенапряжения 2 III  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм IP20  
Развязка потенциалов 1 между RL-Ausgang und RL-Ausgang  
Тип развязки потенциалов 1 sichere Trennung  
Развязка потенциалов 2 между RL-Ausgang u. Periphery Supply  
Тип развязки потенциалов 2 sichere Trennung  
Развязка потенциалов 3 между RL-Ausgang und Module Supply  
Тип развязки потенциалов 3 sichere Trennung  
Развязка потенциалов 4 между Periphery und Module Supply  
Тип развязки потенциалов 4 Funktionisolierung  
Материал корпуса PC  
Тип клеммы steckbar  
Размер по высоте 110.8  
Размер по ширине 25  
Размер по глубине 72.5  
Вес нетто 93  
Вес брутто 110  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242604  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548105643  
Объем 0.378  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка, для электронных модулей, 8контактов, пружинное соединение, элемент помехозащитного кодирования PSS u2 A CE Tдля клеммной коробки, 1 шт. на изделие.
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
PSS u2 A CE T (10 pcs.) 328861
PSS u2, принадлежности, элементы помехозащитного кодирования дляклеммной коробки, 10 шт. на изделие.

Дополнительные принадлежности

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, принадлежности, кросс-плата, для электронных модулей, 4 слота, для применения при повышенных требованиях со стороны среды эксплуатациии на железнодорожном транспорте, ширина 50,1 мм, высота 107 мм, соблюдать монтажные расстояния.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка, для электронных модулей, 8контактов, пружинное соединение, элемент помехозащитного кодирования PSS u2 A CE Tдля клеммной коробки, 10 шт. на изделие.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка, для электронных модулей, 8контактов, пружинное соединение, элемент помехозащитного кодирования PSS u2 A CE Tдля клеммной коробки, 50 шт. на изделие.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, принадлежности, кодирующие элементы для электронных модулей, 10шт. на изделие.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,короткая версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,длинная версия, 103 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для клеммной коробки, 61 x11,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки электронных модулей, короткая версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки электронных модулей, длинная версия, 103 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.