text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSS u2 B 4

Product ID: 328810
GTIN: 4046548072464
PSS u2, принадлежности, держатель модуля, для электронных модулей, 4слота, ширина 50,1 мм, высота 107 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния.

Item

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
Области применения Стандартный  
 
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0 - 60  °C
Ускор.уд.возд. по стандарту2
Ускор.уд.возд. по стандарту1 150 м/с²  
ЭМС по стандарту... EN 12015  
EN 12016  
EN 61131-2 (зона B)  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Конденсация допустима? Не допускается  
Тип защиты, крепление
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, корпус IP20  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Категория перенапряжения II  
Эл. зазор и расст. утечки до 2
Категория перенапряжения 2 III  
Температура окр. среды по UL
Темп. окружающей среды по UL
Материал корпуса ПФЭ  
Вес брутто 75  g
Размер по высоте 107  mm
Размер по ширине 53.9  mm
Размер по глубине 32.9  mm
Вес нетто 74  g
 
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242603  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001598  
Объем 0.193  dm3
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Количество на единицу упаковки 1  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072464  
Harmonized System Code 85381000  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Optional accessories

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, accessories, shield connection element, for head modules, powersupply modules and module carriers, 4 connections, 4-row, width 50 mm, overall height mounted system approx. 120 mm, note the mounting distances, mechanical locking on top hat rail, PU 10 pieces.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2, accessories, labelling bracket, for module carrier, 23.5 x 10.5mm, PU 10 pieces.