Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400520","name":"SET4.1: PIT es3.1 / box / 2 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}

Фактическое изделие может отличаться
SET4.1: PIT es3.1 / box / 2 n/c
Номер артикула: 400520
PITestop, комплект кнопка аварийного останова/группа контактов скорпусом для поверхностного монтажа, состоящий из
кнопки аварийного останова с группой контактов, 2 НЗ, с винтовымиклеммами.
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
Общие данные
Подтверждено |
TÜV
EAC (евраз.) |
Самоконтроль | нет |
технические данные
электрические данные
Мин. ток на контакте | 1 |
Аварийная остановка
Станд. возм. коммут., E-STOP | EN 60947-5-1 |
Материал контактов, E-STOP | AgNi |
Экологические данные
Окружающая температура | -30 - 70 °C |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус | IP65 |
механические данные
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Размер по высоте | 72 mm |
Размер по ширине | 72 mm |
Размер по глубине | 103 mm |
Диаметр | 55 |
Вес нетто | 162 g |
Вес брутто | 181 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS | 7439-92-1 |
Доступен вход в SCIP | да |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371244 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002034 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548043709 |
Объем | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85371098 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |