Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570280","name":"PSEN hs1 hinge","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217079","0010600221707980E8"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN hs1 hinge
Номер артикула: 570280
GTIN: 4046548062427
Петля-заготовка в размер защитного петлевого выключателя
PSEN hs1.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
BG cCSAus |
| Дверная петля | Лево и право |
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура |
-25
70 |
механические данные
| Размер по высоте | 83 |
| Размер по ширине | 82 |
| Размер по глубине | 19 |
| Вес нетто | 268 |
| Вес брутто | 296 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272601 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC000030 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062427 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 83021000 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |