Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570280","name":"PSEN hs1 hinge","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217079","0010600221707980E8"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN hs1 hinge
Номер артикула: 570280
Петля-заготовка в размер защитного петлевого выключателя
PSEN hs1.
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
BG cCSAus |
Дверная петля | Лево и право |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -25 - 70 °C |
механические данные
Размер по высоте | 83 mm |
Размер по ширине | 82 mm |
Размер по глубине | 19 mm |
Вес нетто | 268 g |
Вес брутто | 296 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 83021000 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548062427 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272601 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC000030 |
Объем | 0 |