text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 8
PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o
777070
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o
774063
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so
774076
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o
774060
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o
774066
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so
774073
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so
774070
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ 16SP 230VAC 24VDC 2n/o
777076
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование