text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Найдено изделий: 217
PITreader
402255
GTIN: 4046548088908
Базовый блок PITreader. RFID-система аутентификации Комплектность: Базовый блок, разъем [402307]. Обязательные принадлежности: Ключевойадаптер PITreader.

по запросу
PITreader key adapter h
402308
GTIN: 4046548095005
1 горизонтальный ключевой адаптер PITreader, 1 гайка. Обязательные принадлежности для базового блока PITreader [402255].

по запросу
PITmode fusion
402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion. Система аутентификации и функционально безопасного выбора режима работы в комплекте. В комплект входят: базовый блокPITreader [402255], PIT m4SEU [402250], ключевой адаптер PITreader [402308], набор разъемов [402306]. 4 режима работы (OM1-OM4) и особый режим OM5. Интерфейс идентификации ключа для передачи идентификационного номера ключа с транспондером.

по запросу
PIT m4SEU
402250
GTIN: 4046548088915
Безопасный аналитический блок PITmode. Безопасный аналитический блок для выбора режима работы. 4 режима работы (OM1-OM4) и особый режим OM5. Интерфейс идентификации ключа для передачиидентификационного номера ключа с транспондером. Обязательные принадлежности: базовый блок PITreader [402255], ключевой адаптер PITreader. Дополнительныепринадлежности: набор разъемов 402306], PIT oe 4S [402311].

по запросу
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
GTIN: 4046548093575
Набор разъемов для безопасного устройства оценки переключателя выборарежима работы PIT m4SEU [402250]. В комплект входят шина гнездового разъема с 1 4-контактным, 15-контактным, 1 8-контактным и 1 12- контактным разъемами в пружинном исполнении, прямой кабельный вывод.

по запросу
PITreader key ye g
402260
GTIN: 4046548095876
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader, произвольная настройка допусков Цвет: желтый Материал: Пластик

по запросу
PITreader key ye 1
402261
GTIN: 4046548094053
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader, допуск для режима эксплуатации 1 Цвет: желтый Материал: Пластик

по запросу
PITreader key ye 2
402262
GTIN: 4046548094060
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader, допуск для режимов эксплуатации 1 и 2 Цвет: желтый Материал: Пластик

по запросу
PITreader key ye 3
402263
GTIN: 4046548094077
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader, допуск для режимов эксплуатации 1, 2 и 3 Цвет: желтый Материал: Пластик

по запросу
PITreader key ye 4
402264
GTIN: 4046548094084
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader, допуск для режимов эксплуатации 1, 2, 3 и 4 Цвет: желтый Материал: Пластик

по запросу
PIT m3.2p
402230
GTIN: 4046548077803
PIT m3.2p

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Электронный переключатель выбора режима работы PITmode для установки пульта управления и безопасной установки 5 режимов работы с помощью функции бесконтактного ключевого и ключевого выбора. 4 режима работы (OM1-OM4) и особый режим OM5. Отображение данных авторизации с помощью светодиодов, интерфейс идентификации ключа для передачи
идентификационного номера ключа с транспондером. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

по запросу
PITreader key ye 5
402265
GTIN: 4046548094091
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader, допуск для режимов эксплуатации 1, 2, 3, 4 и 5 Цвет: желтый Материал: Пластик

по запросу
PITreader key ye 5 service
402269
GTIN: 4046548095906
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader, допуск для режимов эксплуатации 1, 2, 3, 4 и 5 (обслуживание) Цвет: желтый Материал: Пластик

по запросу
PIT m3.3p
402240
GTIN: 4046548069129
PIT m3.3p

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

Электронный переключатель выбора режима работы PITmode для установкипульта управления и безопасной установки 3 режимов работы с помощью функции бесконтактногоключевого и ключевого выбора. 4 режима работы (OM1 и OM2) и особый режим OM5. Отображение данных авторизации с помощью светодиодов, интерфейсидентификации ключа для передачи идентификационного номера ключа с транспондером. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

по запросу
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
GTIN: 4046548096910
Кнопочный блок PITgatebox со считывателем PITreader Key, версия скнопкой аварийного останова (2НЗ/1 НО), 2 кнопками с подсветкой (по 1 НО каждая) и считывателем PITreaderKey, верхнее подключение, M12, 12-контактный штекер и M12, 4-контактный гнездовой разъем, Ethernet-интерфейс, IP65, крышки для кнопок 5 цветов: зеленые, синие, красные, желтые и прозрачные

по запросу
PIT es Set10u-5ns basic
400463
GTIN: 4046548094701
PIT es Set10u-5ns basic

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации

PITestop active, комплект в составе кнопки аварийного останова свозможностью активации/деактивации с функцией мигания, без логотипа и без символа E-STOP, с группой контактов с защитой от отпускания согл. стандартам EN 60947-5-1 и EN 60947-5-5 и с платой светодиодного модуля безопасностив корпусе для поверхностного монтажа с 5-штырьковым разъемом М12 - назначение выводов PDP67 8DI ION, 2 НЗ (2 НЗ), быстроразъемная технология.

по запросу
PIT es Set1s-5c
400433
GTIN: 4046548071474
PITestop, комплект кнопка аварийного останова/группа контактов,состоящий из кнопки аварийного останова с символом E-STOP и логотипом и группы контактов с мониторингом, 2 НЗ, с пружинными клеммами.

по запросу
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
GTIN: 4046548096927
Кнопочный блок PITgatebox со считывателем PITreader Key, версия скнопкой аварийного останова (2НЗ/1 НО), 2 кнопками с подсветкой (по 1 НО каждая) и считывателем PITreaderKey, нижнее подключение, M12, 12-контактный штекер и M12, 4-контактный гнездовой разъем, Ethernet-интерфейс, IP65, крышки для кнопок 5 цветов: зеленые, синие, красные, желтые и прозрачные

по запросу
PIT es2u
400532
GTIN: 4046548071245
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, диаметр 68 мм (большаяверсия), без печати (без эмблемы), монтажный диаметр 22,3 мм.

по запросу
PIT oe 4S
402311
GTIN: 4046548097962
Кнопочный блок с 4 светодиодными кнопками с крепежными гайками. Дополнительные принадлежности для PIT m4 SEU [402250].

по запросу
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование