text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 20
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Базовая лицензия на программу PNOZmulti Configurator для использования полной версии рабочей станции, лицензионный ключ для включения полной функциональности.

по запросу
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Приобретите лицензию более высокого уровня, чтобы изменить номер версииимеющейся базовой лицензии на полную версию программы PNOZmulti Configurator, лицензионный ключ для включения полной функциональности.

по запросу
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Пользовательская лицензия на ПО PNOZmulti Configurator, полная версиядля дополнительной рабочей станции, лицензионный ключ для активации всех функций, только в дополнение к базовой лицензии. Внимание! Программное обеспечение в комплект на входит! Загрузите ПО наглавной странице веб-сайта Pilz .

по запросу
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Обновление лицензии на ПО PNOZmulti Configurator для обновления номераверсии действующей пользовательской лицензии, лицензионный ключ для активации всех функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит!Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz .

по запросу
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Ограниченная лицензия на ПО PNOZmulti Configurator, полная версия толькодля контроллеров PNOZmulti m0p и mm0p, для установки на рабочей станции, лицензионный ключ для активации всех функций на контроллерах m0p и mm0p. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит!Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz .

по запросу
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Базовая сервисная лицензия ПО PNOZmulti Configurator для использованиясервисной версии на рабочей станции, лицензионный ключ для активации сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект навходит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz .

по запросу
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Обновление сервисной лицензии на ПО PNOZmulti Configurator дляобновления номера версии действующей базовой сервисной лицензии, лицензионный ключ для активации сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz.

по запросу
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
Пользовательская сервисная лицензия ПО PNOZmulti Configurator, дляиспользования сервисной версии на дополнительной рабочей станции, лицензионный ключ дляактивации сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz.

по запросу
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Обновление сервисной лицензии на ПО PNOZmulti Configurator дляобновления номера версии действующей пользовательской сервисной лицензии, лицензионныйключ для активации сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz.

по запросу
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Ограниченная сервисная лицензия ПО PNOZmulti Configurator дляиспользования сервисной версии для контроллеров PNOZmulti m0p и mm0p, для установки на рабочей станции, лицензионный ключ для активации сервисных функций. Примечание. Программное обеспечение в комплект навходит! Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz .

по запросу
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на PMIvisu или PMIopen. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)по типу «точка-точка» с помощью последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet.

по запросу
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на PMIvisu или PMIopen. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) спомощью последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet и дополнительногомодуля PMIvisu/PMIopen (всего макс. 8 устройств).

по запросу
RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, PtoP
261907
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на компьютере под управлением Windows. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)по типу «точка-точка» с помощью последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet.

по запросу
RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, multiple
261908
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на компьютере под управлением Windows. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) спомощью последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet и дополнительныхдиагностических устройств (компьютера, PMIopen).

по запросу
Project-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905G
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на PMIvisu или PMIopen. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)по типу «точка-точка» с помощью последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet.

по запросу
Project-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 Co
261906G
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на PMIvisu или PMIopen. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) спомощью последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet и дополнительногомодуля PMIvisu/PMIopen (всего макс. 8 устройств).

по запросу
Project-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, PtoP
261907G
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на компьютере под управлением Windows. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)по типу «точка-точка» с помощью последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet.

по запросу
Project-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, unli
261908G
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на компьютере под управлением Windows. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) спомощью последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet и дополнительныхдиагностических устройств (компьютера, PMIopen).

по запросу
Multi User Upgr Lic for PNOZmulti Config
773010N
Upgrade licence for updating the version number of an present multi user licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

по запросу
Multi User Upgr Lic f. PNOZmulti Service
773011N
Upgrade licence for updating the version number of an existing Multi-User licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование